Článok
Lepšie riešenie čerpania odpadovej vody v domácnostiach
Na odpadovú vodu z domácnosti sa majiteľom domov väčšinou nechce myslieť. Za normálnych okolností by mala jednoducho zmiznúť v odtoku. Ale niekedy môže dôjsť k preťaženiu sústavy odpadových vôd, čo spôsobí spätný tok a ten zas môže viesť k strate zásob, chorobám alebo presťahovaniu. A horizontálne čerpanie odpadovej vody na veľké vzdialenosti môže byť komplikované a nákladné. Našťastie existujú riešenia na zlepšenie sústav odpadových vôd v domácnostiach.
Zaplavenie môže byť spôsobené aj spätným tokom
Počet celosvetových záplav a zrážok sa od roku 1980 zvýšil o 50 %, čo predstavuje nárast poistných udalostí súvisiacich s vodou o 72 % (a).
Záplavy v dome môžu viesť k vážnym škodám a následkom pre majiteľov domov, od straty zásob a nutnosti presťahovať sa počas rekonštrukcie, až po objavenie sa plesní a chorôb. A čo viac, poisťovacie spoločnosti často nereagujú a niekedy dokonca odmietajú škodu uhradiť.
Inštalácia kanalizačného potrubia bez spätnej klapky môže byť problém
Záplavy majú tri hlavné príčiny: silný dážď, prasknuté potrubie alebo vysoká hladina podzemnej vody. Vo väčšine prípadov, keď dôjde k záplavám v interiéri, inštalácia nie je vybavená na to, aby si so situáciou poradila.
Čo robí inštaláciu nedostatočnou?
Nesprávna prevencia spätného toku - Ak je spätný ventil inštalovaný pod úrovňou kanalizácie, nezabráni to záplavám
Nie je nainštalovaný žiadny spätný ventil
Nesprávny rozmer sústavy odpadových vôd - Napríklad nádrž je príliš malá na to, aby zvládla množstvo vody prichádzajúcej z prudkých dažďov
Poddimenzované čerpadlo - Ak je čerpadlo príliš malé na to, aby zvládalo zaťaženie vody, ktoré pochádza napríklad z veľkých zrážok
Znížte riziko zaplavenia domu a vyhnite sa s tým spojeným nákladom
Produktový rad čerpadiel dokáže rýchlo a efektívne odčerpať odpadové vody, čím predíde kontaminácii odpadových vôd v dome a nákladom až do výšky 70 000 EUR na čistenie a renováciu domov po zaplavení (b).
V spoločnosti Grundfos máme špecializovaný tím na vývoj riešení na mieru pre aplikácie odpadových vôd v domácnostiach. Tu je niekoľko z našich riešení navrhnutých na splnenie všetkých požiadaviek na vypúšťanie odpadových vôd, dostupné ako reaktívne aj proaktívne pevné inštalácie s prevenciou spätného toku:
- Modulárne čerpadlo Uno-Duo
- MULTILIFT
- UNILIFT CC odčerpanie vody až do 3 mm
- Multi-box obsahuje všetko vybavenie pre núdzové situácie
Čerpanie odpadovej vody na veľké vzdialenosti môže byť náročné
Zákonné predpisy vyžadujú, aby bol domový odpad pripojený k verejnej kanalizačnej sieti. Ale čerpanie odpadovej vody na veľké vzdialenosti vo vidieckych alebo kopcovitých oblastiach môže byť náročné. Ak neexistuje voľný tok do kanalizácie, ako je tomu často v prípade vidieckych letných domov alebo domov v novo postavených oblastiach, neexistuje efektívny spôsob odčerpávania odpadových vôd. Priemerná cena za správne pripojenie potrubia k verejnej kanalizačnej sieti môže byť až 20.000, a ak nie je vykonané správne, pokuty môžu byť značné (c).
Spoločnosť Grundfos taktiež dodáva preverené riešenia navrhnuté na zvládanie horizontálneho čerpania pri znížených inštalačných a prevádzkových nákladoch. Vďaka vstavanej drviacej sústave je naše čerpadlo UNILIFT APG navrhnuté tak, aby účinne čerpalo odpadovú vodu vertikálnym aj horizontálnym smerom, čo pomáha pri čerpaní splaškov z domácností a ich odvádzaniu do kanalizačnej siete, kdekoľvek je nainštalovaná. UNILIFT APG zabraňuje záplavám, znižuje zápach a môže ušetriť čas a náklady na inštaláciu.
Prečítajte si viac o požiadavkách na čerpanie odpadovej vody z domácností
Navštívte našu Ecademy, kde sa dozviete o niektorých problémoch s čerpaním pri odvádzaní čistej, šedej a odpadovej vody (aj keď obsahuje vlákna), alebo o manipulácii s odpadovou vodou vrátane vypúšťania toaliet.
Zdroje:
(a) https://www.publichealth.com.ng/sewer-backup-health-risks-and-side-effects/
https://www.waterdamagedefense.com/pages/water-damage-by- the-n čísla
https://www.youtube.com/watch?v=IrtgEwNBY7c
b) Odhadovaný príklad založený na scenári najhoršej situácie, keď napr. celý suterén musí byť zrekonštruovaný vrátane stien a interiéru, inšpirovaný www.xxxx
c) Priemerná cena, ktorá vychádza z nižšie uvedených zdrojov:
- DK: www.pris-info.dk/hvad-koster-tilslutning-til-offentlig-kloak/
- US: www.homeadvisor.com/cost/plumbing/install-a-sewer-main
- DE: www.chefkoch.de/forum/2,27,297993/Nachtraeglicher-Anschluss-an-die-Kanalisation-was-kostet-das-in-etwa.htmlhttps://www.hausjurn.net/kanalanschlusskosten
- Vedľajšia: https://www.bussgeldkatalog.org/umwelt-wasserverschmutzung/ a priemerné pokuty v DK za nesprávnu kanalizáciu.