SOLOLIFT2 C-3

Zoznámte sa so SOLOLIFT2 C-3 a dozviete sa o jeho mnohých výhodách.

Grundfos Sololift2 C-3 ponúka 360-stupňový vertikálny a horizontálny prístup k výpustu a prívodu. Získate tak maximálnu flexibilitu – dokonca aj pre inštalácie alebo náhradu čerpadla v stiesnených priestoroch.

Spúšťaciu hladinu je možné nastaviť, a tak regulovať spustenie čerpadla. Pri „vysokej úrovni“ sa čerpadlo spustí neskôr, čím znižuje počet zapnutí. Je to ideálne pre aplikácie, ako sú umývačky riadu, práčky a vane.

Pri „nízkej úrovni“ sa čerpadlo spustí skôr, čo môže zabrániť spätnému toku pri použití pre sprchy. Prístroj vydrží teplotu vody 90 °C až 30 minút – vďaka čomu je ideálny pre práčky. C-3 má zabudovanú flexibilnú vnútornú spojku, čo znižuje hlučnosť a vibrácie a zjednodušuje údržbu.

C-3 umožňuje voľný prechod pevným časticiam do 20 mm a jeho konštrukcia je naklonená, čo zabraňuje sedimentácii. Núdzový odvodňovací systém uľahčuje údržbu... ...a celá jednotka bola navrhnutá tak, aby umožnila ľahký prístup v prípade potreby údržby.

Sololift2 C-3 od spoločnosti Grundfos.

Prehľad kurzu

Moduly
Moduly: 5
Čas dokončenia
Čas dokončenia: 20 minúty
Úroveň obtiažnosti
Úroveň obtiažnosti: Základná