Predstavujeme prečerpávaciu stanicu Grundfos SOLOLIFT2
Podrobný úvod k prečerpávacej stanici Grundfos SOLOLIFT2.
Jedna z pravých hviezd nekompromisného,spoľahlivého a jednoducho udržiavateľného odvádzania odpadových vôd je Grundfos SOLOLIFT2. Čerpacia stanica SOLOLIFT2 je špeciálne navrhnutá tak, aby si poradila s odpadovou vodou v domácnostiach.
Účinne odvádza odpadovú vodu z kúpeľní, úžitkových miestností a kuchýň. Čerpadlo SOLOLIFT2 je vhodné použiť vtedy, ak nie je možné odviesť odpadovú vodu priamo do kanalizácie pomocou prirodzene klesajúceho svahu.
Typicky v suterénoch pod úrovňou kanalizácie, alebo v zariadeniach umiestnených ďaleko od hlavného odpadového potrubia kde nie je možné dosiahnuť prirodzeného sklonu. K tomu môže dôjsť pri modernizácii alebo rozšírení už postavených budov. S čerpadlom SOLOLIFT2 sa vaši zákazníci nemusia obávať používať existujúce potrubia svojho domu.
Pokiaľ čerpadlo SOLOLIFT2 nainštalujú do ich tesnej blízkosti, môžu pridávať nové sanitárne zariadenia, kdekoľvek si želajú. SOLOLIFT2 je ideálne na pristavanie úžitkových miestností, ďalších kúpeľní alebo nových kuchýň do domovov vašich zákazníkov – dokonca aj v stiesnených priestoroch, ako sú šatníky pod schodiskami alebo nevyužité podkrovia či suterény.
SOLOLIFT2 pridáva hodnotu každej domácnosti a je praktickým riešením v projektoch renovácií a prístavieb, pričom udrží náklady na inštaláciu a prevádzku na minimum a pritom je nenáročné na údržbu. Rad čerpadiel SOLOLIFT2 pozostáva z piatich variantov, všetky navrhnuté s ľahkou dostupnosťou a flexibilitou. WC-1 je určené pre aplikácie s pripojením WC.
WC-1 môže slúžiť maximálne pre 1 WC, plus 1 ďalší prívod, ako je umývadlo alebo bidet. WC-3 má rovnaké vlastnosti ako WC-1, ale môže slúžiť pre 1 WC a až 3 ďalšie prívody, ako je sprcha, umývadlo alebo bidet. CWC-3 je tenká verzia WC-3, určená pre toalety zavesené na stenu.
C-3 je určené pre aplikácie odvádzajúce špinavú vodu bez pripojenia toalety, ako sú umývačky riadu. Zvládne soľný nános zo zmäkčovadiel vody a odolá horúcej vode až do 90 °C po dobu 30 minút a do 75 °C nepretržite.
D-2 je tiež určené na odvádzanie špinavej vody bez pripojenia toalety. Je to najkompaktnejší variant a je navrhnutý pre aplikácie, ako sú sprchy a umývadlá v stiesnenom priestore.