Predstavujeme obehové čerpadlo MAGNA3
Zoznámte sa s obehovým čerpadlom MAGNA3 a jeho funkciami.
Pri stúpajúcom dopyte po efektívnosti smerujú prevádzkovatelia budov k nevyužitému potenciálu vysoko efektívnych obehových čerpadiel. Od vylepšenej hydrauliky a rotorového systému, po zabudovaný snímač diferenciálneho tlaku každý detail čerpadla MAGNA3 je navrhnutý na zvýšenie jeho efektívnosti a vďaka mokrobežnej konštrukcii je prakticky bezúdržbové.
Čerpadlo MAGNA3 ešte presahuje požiadavky na energetickú účinnosť (EuP) a môže znížiť spotrebu energie až o 75 % v porovnaní s bežným obehovým čerpadlom. Okrem toho zvládne teploty kvapaliny až do -10 stupňov Celzia, vďaka čomu je ešte lepšou voľbou pre potreby chladenia, ako aj vykurovania, recirkulácie teplej vody v komerčných budovách a sústav tepelných čerpadiel s pozemným zdrojom alebo tepelných solárnych sústav.
Inteligentné čerpadlo MAGNA3 sa ľahko inštaluje a obsluhuje, má vstavané monitorovanie tepelnej energie a bezdrôtové pripojenie, umožňujúce ovládanie čerpadla cez aplikáciu Grundfos GO. Vnútri nájdete aj ďalšie vstupy a výstupy, ktoré môžu ponúknuť rozšírenie inteligentných funkcií sústavy a slot CIM, vďaka ktorému môže MAGNA3 komunikovať so systémami správy budov (MaR) prostredníctvom širokej škály Fieldbus protokolov, ako LON, BACnet, Profibus, GENIbus, MODbus, GSM/GPRS a Ethernet.
Okrem vstavenej technológie AUTOADAPT ktorá vyvažuje komfort a efektívnosť, ponúka MAGNA3 aj nový riadiaci režim FLOWADAPT, vďaka ktorému nie sú potrebné škrtiace ventily.
Rad MAGNA3 ponúka čerpadlá s dopravnou výškou až do 18 metrov a prietokom až 70 m³ za hodinu. Z viac ako 150 konfigurácií jednohlavých či zdvojených čerpadiel dostupných v liatinovom prevedení alebo vo vyhotovení z nehrdzavejúcej ocele si vždy vyberiete to správne čerpadlo pre svoje potreby.
Čerpadlo MAGNA3 vychádza zo 40 rokov skúseností a prešlo vyše miliónom hodín prísneho testovania. Môžete si byť teda istí, že MAGNA3 vám poskytne taký spoľahlivý výkon, aký od produktov Grundfos očakávate.