4 otázky Základná

ECADEMY test

57 - Nakladanie s odpadovou vodou s radom čerpadiel UNILIFT

Tento kurzový test obsahuje 4 otázky a môžete ich kedykoľvek znova zopakovať.

Na úspešné absolvovanie testu a absolvovanie kurzu musíte zodpovedať všetky otázky správne.

Začať test

Otázka 4 z 4 Základná

Ste spokojní s vašimi odpoveďami?

Schváľte svoje súčasné odpovede a získajte konečný výsledok testu.

Schváliť

Výsledky testu

Blahoželáme. Úspešne ste absolvovali test a dokončili ste 57 - Nakladanie s odpadovou vodou s radom čerpadiel UNILIFT

Dosiahnuté vyznamenania:

Ako by ste tento kurz ohodnotili?

Budeme radi, ak pridáte svoje hodnotenie tohto kurzu. Nezabudnite, že sa pred testom musíte najprv prihlásiť, aby ste kurz mohli ohodnotiť.

Pokračovať v tréningu Vstúpte do MyECADEMY

Prepáčte. Neprešli ste 57 - Nakladanie s odpadovou vodou s radom čerpadiel UNILIFT testom tentokrát

Ako by ste tento kurz ohodnotili?

Budeme radi, ak pridáte svoje hodnotenie tohto kurzu. Nezabudnite, že sa pred testom musíte najprv prihlásiť, aby ste kurz mohli ohodnotiť.

Correct
Q: Aký je odporúčaný horný limit veľkosti častíc pri použití polootvorených obežných kolies?
A: Do 12 mm
Correct
Q: Čo je to voľný priechod a prečo je dôležitý?
A: Voľný priechod popisuje veľkosť častíc alebo tuhých látok, ktoré môžu voľne prechádzať hydraulikou čerpadla a je dôležitý, aby sa zabránilo upchatiu čerpadla.
Correct
Q: Čo je to sivá voda?
A: Neupravená odpadová voda z umývadiel, spŕch, podlahových odtokov a zariadení obsahujúca vlákna a pevné látky nie väčšie ako 10 alebo 35 mm.
Correct
Q: Ako je v module definovaná neupravená odpadová voda vrátane splaškov z toalety vo vnútri budov s pevnými látkami nie väčšími ako 50 mm?
A: Ako čierna voda