Predstavujeme čerpadlo Grundfos COMFORT s funkciou AUTOADAPT

Zoznámte sa s čerpadlom COMFORT s funkciou AUTOADAPT a zistite, čo ponúka.

Všetci sme už zažili situáciu, že sme čakali na teplú vodu. Nielen, že je to nepohodlné, ale veľa čistej pitnej vody sa pritom každý deň stráca do odpadu, a to rok čo rok. Tomu sa teraz môžete vyhnúť tak, že do pôvodného systému rozvodu teplej vody doplníte okruh s cirkulačným čerpadlom. Týmto spôsobom si doprajete okamžitý komfort z teplej vody a zároveň veľké množstvo vody ušetríte.

Venujte prosím pozornosť správnemu výberu čerpadla. Čerpadlo v nepretržitej prevádzke môže zmazať úsporu vody zvýšenými nákladmi na energiu a tepelnými stratami v potrubí. Ideálnou voľbou je Grundfos COMFORT s funkciou AUTOADAPT. Nielen, že je kompaktné, tiché, má nízko-energetický motor a ľahko sa inštaluje, ponúka tiež unikátnu funkciu AUTOADAPT.

Pomocou dvoch tepelných snímačov, jedného vstavaného a jedného externého, sa čerpadlo učí a prispôsobuje sa spotrebe teplej vody v domácnosti. To znamená, že čerpadlo COMFORT začne cirkulovať teplú vodu podľa naučeného vzorca tesne predtým, ako ju budete potrebovať. Vy budete mať teplú vodu, keď ju potrebujete. Čerpadlo sa ale zastaví, keď už čerpať nebude potrebné.

Tým sa minimalizuje spotreba energie a tepelné straty v potrubí. Pozrime sa na úspory, ktoré dosiahnete výberom čerpadla Grundfos COMFORT. Ako už bolo spomenuté, systém s cirkulačným čerpadlom môže ušetriť veľa vody. Typickým príkladom je trojčlenná rodina žijúca v jednej domácnosti s klasickým rozvodom teplej vody.

Každý rok im pri čakaní na teplú vodu pretečie priamo do kanalizácie až 16 000 litrov čistej vody. Aby čerpadlo COMFORT s funkciou AUTOADAPT zásobovalo celú domácnosť teplou vodou, stačí, keď v priemere pracuje len 3 hodiny denne. Úspora elektrickej energie až 96 % je veľmi ľahko dosiahnuteľná v porovnaní s čerpadlom, ktoré beží nepretržite.

Okrem toho, pri použití čerpadla COMFORT s funkciou AUTOADAPT bude úspora tepelnej energie okolo 48 % vďaka zníženiu straty tepla cez úniky z potrubia. Takéto míňanie tepelnej energie v skutočnosti tvorí najväčšiu časť energetickej bilancie. Takže si to zrekapitulujme: Grundfos COMFORT je kompaktné, tiché cirkulačné čerpadlo s jednoduchou inštaláciou.

A vďaka funkcii AUTOADAPT šetrí Grundfos COMFORT vodu, elektrickú aj tepelnú energiu.

Prehľad kurzu

Moduly
Moduly: 2
Čas dokončenia
Čas dokončenia: 15 minúty
Úroveň obtiažnosti
Úroveň obtiažnosti: Základná