Grundfos COMFORT a spôsoby prevádzky v režime AUTOADAPT

Získajte prehľad o troch dostupných prevádzkových režimoch čerpadla na cirkuláciu teplej vody Grundfos COMFORT s funkciou AUTOADAPT.

Čerpadlo Grundfos COMFORT s funkciou AUTOADAPT je dodávané s dvoma tepelnými snímačmi. Jedným vstavaným a jedným externým. Pri inštalácii sa čerpadlo namontuje na vratné potrubie a externý snímač sa namontuje na prívodné potrubie, kde sa upevní pomocou pásky.

Ak má fungovať správne, musí byť snímač umiestnený vo vzdialenosti 25 až 50 centimetrov od výstupného otvoru zdroja teplej vody. Čerpadlo COMFORT s funkciou AUTOADAPT má tri prevádzkové režimy, ktoré môžete ľahko meniť na displeji čerpadla: AUTOADAPT, 100 % a TEPLOTA.

Ale ako fungujú jednotlivé prevádzkové režimy? Začnime s funkciou AUTOADAPT, čo je predvolené nastavenie. Po inštalácii sa čerpadlo spustí a od prvého dňa zabezpečuje maximálne pohodlie pre používateľov. Čerpadlo zároveň začne zisťovať, kedy nastáva dopyt po teplej vode meraním rozdielu teploty medzi dvoma snímačmi.

Tieto údaje nepretržite ukladá do svojho 14-dňového kalendára. Po krátkom čase sa čerpadlo naučí vzorec spotreby domácnosti. Potom sa čerpadlo zapne len v prípade potreby, čo je v priemere asi 3 hodiny denne, čím ušetrí až 96 % elektrickej energie a 48 % strát tepla v potrubí.

V režime 100 % bude čerpadlo nepretržite v prevádzke pri plných otáčkach. Aj keď tento režim zaisťuje dostatok teplej vody po celý deň, je to na úkor úspor elektriny a tepla A napokon máme režim TEPLOTA. Udržuje teplotu vo vymedzenom rozsahu pomocou nastavenia teplôt: t-stop a t-start. Tieto sa vypočítavajú podľa maximálnej teploty odmeranej dvoma snímačmi.

V režime TEPLOTA ušetríte elektrickú energiu, ale úspory tepla budú menšie. Tieto tri režimy spoločne poskytujú spoľahlivé a ľahko ovládateľné čerpadlo, ktoré sa vždy postará o váš komfort. Pri málo pravdepodobnom prípade, že snímač sa pokazí, čerpadlo automaticky prepne do režimu TEPLOTA, aby zabezpečilo užívateľský komfort majiteľom domu.

To bol stručný úvod do prevádzkových režimov čerpadla Grundfos COMFORT AUTOADAPT: AUTOADAPT, 100 % a TEPLOTA, ktoré zabezpečujú maximálny užívateľský komfort v domácnosti.

Prehľad kurzu

Moduly
Moduly: 2
Čas dokončenia
Čas dokončenia: 15 minúty
Úroveň obtiažnosti
Úroveň obtiažnosti: Základná