Čo je krivka čerpadla?
Zistite, čo je krivka čerpadla, čo meria a ako ju možno použiť.
Aby ste zo svojich čerpadiel vyťažili maximum, je dôležité vedieť, kedy fungujú najlepšie. A aby ste to vedeli, musíte sa vyznať v krivkách čerpadla.
V tomto module vám predstavíme krivky čerpadla a povieme si, na čo sa používajú. Poďme na to.
Zjednodušene povedané, krivka čerpadla je grafické znázornenie výkonu čerpadla. Poskytuje vám informácie o niekoľkých prvkoch výkonu čerpadla, čím vám pomáha identifikovať a vybrať správne čerpadlo pre vaše potreby.
Krivky čerpadiel sa líšia od čerpadla k čerpadlu a rozdiely závisia od mnohých faktorov, vrátane elektrického napájania, ako aj veľkosti a tvaru obežného kolesa.
Vo svojej najjednoduchšej forme zobrazujú krivky čerpadla prietok (Q) a dopravnú výšku (H) čerpadla. Prietok je rýchlosť, ktorou sa musí voda pohybovať v hydraulickej sústave, zatiaľ čo dopravná výška označuje výšku, do ktorej môže čerpadlo vodu načerpať.
Teraz sa krátko pozrime na niektoré z najbežnejších typov kriviek čerpadiel.
Patria medzi ne:
- krivka QH
- krivka ŋ
- krivka P2
- a krivka NPSH.
Krivka QH ukazuje dopravnú výšku, ktorú čerpadlo dosiahne pri danom prietoku. Zvyčajne sa meria v metroch. Jednou z výhod merania dopravnej výšky v metroch je, že krivka QH nie je ovplyvnená hustotou kvapaliny, s ktorou musí manipulovať. V typickej krivke QH odstredivého čerpadla vedie nízky prietok k vysokej dopravnej výške a vysoký prietok má za následok nízku dopravnú výšku.
Krivka ŋ na druhej strane meria účinnosť čerpadla. Účinnosť je pomer medzi dodávaným hydraulickým výkonom a vynaloženým výkonom. Účinnosť závisí od pracovného bodu čerpadla, čo zdôrazňuje dôležitosť výberu čerpadla, ktoré vyhovuje požiadavkám na prietok, aby sa zabezpečilo, že vždy pracuje v najefektívnejšej prietokovej oblasti.
Ďalej tu máme krivku P2. Krivka P2 meria vzťah medzi energetickou spotrebou čerpadla a prietokom.
Pre väčšinu odstredivých čerpadiel sa hodnota P2 zvyšuje, keď sa zvyšuje prietok.
A napokon tu máme krivku NPSH.
NPSH je čistá pozitívna sacia výška a označuje minimálny absolútny tlak, ktorý musí byť zachovaný na sacej strane čerpadla, aby sa zabránilo kavitácii.
Kavitácia nastáva, keď sa v čerpadle objavia malé bublinky pary kvôli príliš nízkemu tlaku.
Môže to spôsobiť poškodenie čerpadla. Hodnota NPSH sa meria v metroch a závisí od prietoku.
Keď sa prietok zvýši, zvýši sa aj hodnota NPSH. To bol náš základný úvod do kriviek čerpadiel.
Ďakujeme, že ste si modul pozreli.