Vlastnosti a výhody vybraných čerpadiel Grundfos v solárnych sústavách na čerpanie vody
Dôkladne sa oboznámte s výhodami vybraných čerpadiel Grundfos používaných na solárne čerpanie vody so zameraním najmä na ponorné čerpadlo SQFlex a povrchové čerpadlo CRFlex.
Spoločnosť Grundfos vyrába rôzne produkty pre solárne sústavy na čerpanie vody.
V tomto školiacom module vás prevedieme cez hlavné vlastnosti a výhody produktov Grundfos, ktoré sa využívajú spolu so solárnymi čerpacími sústavami. Pozornosť zameriame hlavne na ponorné čerpadlo SQFlex, povrchové čerpadlo CRFlex a motor MGFlex. Tiež sa v krátkosti pozrieme na solárny menič RSI.
Keďže chceme, aby bol tento modul ucelený a ľahko pochopiteľný, zameriame sa na každý produkt osobitne. Začnime s čerpadlom SQFlex. Grundfos SQFlex je rad ponorných čerpadiel so zabudovaným frekvenčným meničom, vďaka čomu sa môže používať v solárnych sústavách na čerpanie vody a v záložných aplikáciách na striedavý prúd.
Je to zďaleka najpopulárnejší produkt spoločnosti Grundfos, čo sa týka solárnych sústav na čerpanie vody. Rad čerpadiel SQFlex sa vyznačuje svojou šetrnosťou k životnému prostrediu a schopnosťou efektívne využívať slnečnú a veternú energiu. Rad sa skladá z čerpadiel so závitovým rotorom a odstredivých čerpadiel.
V skratke, čerpadlá so závitovým rotorom sú určené pre stredné až vysoké dopravné výšky a nízky až stredný prietok, zatiaľ čo odstredivé čerpadlá sú pre plytké dopravné výšky s vysokým prietokom. Poďme sa bližšie pozrieť na SQFlex. V prvom rade má vstavanú elektroniku. Zahŕňa frekvenčný menič, ochranu motora a senzor chodu nasucho.
Frekvenčný menič napríklad dokáže previesť jednosmerný prúd zo solárnych panelov na striedavý prúd pre čerpadla. Vstavaná elektronika zabezpečuje, že SQFlex zvládne striedavý aj jednosmerný prúd, čo vedie tiež k jednoduchej inštalácii čerpadla SQFlex, pretože základná prevádzka si nevyžaduje žiadne externé komponenty.
Existuje však možnosť použiť externé riadiace skrinky, čo len dokazuje flexibilitu čerpadla SQFlex. Vďaka tejto vstavanej elektronike by sa o SQFlex nemalo uvažovať len ako o čerpadle, ale skôr ako o ucelenom inteligentnom systéme. Ďalšou výhodou sú nízke prevádzkové náklady vďaka využívaniu solárnych zdrojov energie.
Pridajte k tomu nenáročnosť údržby a čoskoro si všimnete, že celkové náklady na životný cyklus sú výrazne nižšie ako pri iných sústavách na zásobovanie vodou, čo opäť raz dokazuje ekonomickú efektívnosť solárnych sústav na čerpanie vody. Čerpadlo SQFlex je určené na nepretržitú aj prerušovanú prevádzku a môže sa používať v rôznych oblastiach.
Je vhodné najmä pre zásobovanie vodou na odľahlých miestach, ale môže sa tiež použiť v komerčných budovách, ako sú školy alebo nemocnice, farmy, rybníky, jazerá a chránené oblasti. Predstavte si, že predávate solárne riešenie SQFlex poľnohospodárovi, ktorý chce čerpať vodu pre svoje hospodárske zvieratá.
Bez ohľadu na miesto, hĺbku vody pod zemou a požadovaný objem vody, SQFlex je možné prispôsobiť špecifickým potrebám. Týmto spôsobom má poľnohospodár riešenie vytvorené špeciálne pre jeho prevádzku, zatiaľ čo má tiež zabezpečenú spoľahlivú dodávku vody.
Okrem toho ochrana motora a ochrana proti chodu nasucho zabudovaná do SQFlex odstráni všetky potenciálne obavy poľnohospodára o spoľahlivosti a prevádzke čerpadla, vďaka čomu môže pokojne čerpať. Ďalej sa presunieme k povrchovým čerpadlám – presnejšie čerpadlám Grundfos CRFlex.
V tejto súvislosti vám ukážeme, ako motor Grundfos MGFlex využíva solárnu energiu pre aplikácie, v ktorých sa CRFlex zvyčajne používa. Motor MGFlex bol vyvinutý spoločnosťou Grundfos špeciálne pre povrchové čerpadlá využívajúce solárnu energiu. Jeho integrovaný frekvenčný menič umožňuje vysokovýkonnému motoru s permanentným magnetom fungovať pri širokom rozsahu otáčok.
Vďaka tomu motor MGFlex poskytuje povrchovému čerpadlu CRFlex potrebný výkon, ktorý sa dá využiť v odľahlých vidieckych typoch aplikácií vrátane zavlažovania, napájanie hospodárskych zvierat a zásobovania odľahlých dedín vodou. Dokáže tiež poháňať čerpadlá CRFlex v domácnostiach na vidieku alebo v mestách.
V tomto prípade sú typickým príkladom použitia vnútorné sústavy na zvýšenie tlaku, ktoré zabezpečujú spoľahlivý tlak vody v kohútiku, alebo sa dokonca v bazénoch. V mnohých ohľadoch sú výhody čerpadla CRFlex s motorom MGFlex podobné výhodám čerpadla SQFlex.
Napríklad, je možné ich prispôsobiť pre akékoľvek využitie a miestne podmienky, čo znamená, že sa dodávajú ako hotové riešenie priamo k zapojeniu, takže inštalácia je veľmi jednoduchá. Vďaka vstavaným funkciám takmer nie je potreba údržba. A nakoniec, jeho prevádzkové náklady sú nízke, čo zabezpečí vysoký výkon čerpania za nízku cenu.
Okrem toho je motor MGFlex všestranný produkt, ktorý je možné pripojiť k rôznym typom čerpadiel. Napokon sa v krátkosti pozrieme na RSI – obnoviteľný solárny menič.
RSI je externá jednotka určená na konvertovanie jednosmerného napájania zo solárneho panela na striedavý prúd pre prevádzku čerpadla. Je navrhnutý tak, aby fungoval so širokou škálou ponorných a povrchových čerpadiel.
Solárne sústavy na čerpanie vody používajúce RSI dokážu poháňať čerpadlo Grundfos s výkonom až 37 kW. RSI je jedným z najnovších produktov Grundfos a môže sa používať ako v nových solárnych sústavách, tak aj v existujúcich sústavách na čerpanie vody.
Okrem toho je jeho nastavenie veľmi rýchle a dá sa nakonfigurovať pre čerpadlá Grundfos ako napríklad SP, CR alebo NB/NK za menej ako päť minút, čo dokazuje jeho flexibility a bezkonkurenčnú jednoduchosť.
Všetko, čo musíte urobiť, je potvrdiť, ktorý typ motora sa používa a vaše RSI je pripravené na prevádzku. To teda boli základné vlastnosti a výhody ponorného čerpadla Grundfos SQFlex, povrchového čerpadla CRFlex, motora MGFlex a jednotky RSI. Poďme si zhrnúť hlavné výhody. Čerpadlá SQFlex a CRFlex prinášajú podobné výhody.
Obe ponúkajú spoľahlivé zásobovanie vodou, ľahko sa inštalujú a udržiavajú a čo je najdôležitejšie, ponúkajú nákladovo efektívne čerpanie na každý deň. MGFlex je všestranný motor, ktorý poskytuje solárnym povrchovým čerpadlám ako CRFlex potrebný výkon, aby sa mohli využívať v rôznych aplikáciách.
Obnoviteľný solárny menič – RSI – doplňuje čerpadlá SQFlex a CRFlex. Môže byť pripojený k širokej škále čerpadiel Grundfos, čím zvyšuje svoju flexibilitu.
V skratke, solárna sústava s použitím ktoréhokoľvek z týchto produktov Grundfos zabezpečuje nielen spoľahlivú prevádzku, ale aj energeticky úsporné a nákladovo efektívne riešenie.