Ako fungujú solárne panely v solárnych sústavách na čerpanie vody

Zistite viac o rôznych typoch solárnych panelov a o tom, ako používať a dimenzovať vlastné panely v produktovom centre Grundfos Product Center

Pre riešenia poháňané solárnou energiou sú solárne panely pochopiteľne veľmi dôležité.

V tomto module sa bližšie pozrieme na rôzne typy solárnych panelov, na to, ako fungujú a nakoniec na to, ako môžu používatelia pridávať a dimenzovať vlastné solárne panely v dimenzovacom programe Grundfos Product Center.

Jednoducho povedané, solárne panely absorbujú energiu zo slnečných lúčov, a tým dokážu energiu generovať. Solárny panel sa zvyčajne skladá z ľubovoľného počtu článkov v rozmedzí 36 a 72 článkov s výkonom od 50 do 300 Wattov.

Existujú dva typy solárnych panelov: kryštalické a tenkovrstvové. Pozrime sa na hlavné rozdiely medzi nimi.

Vo všeobecnosti sú najbežnejším typom kryštalické solárne panely, no existujú určité kritériá, pri ktorých sú tenkovrstvové panely lepším riešením.

Tenkovrstvové panely napríklad dosahujú lepší výkon v zamračených a tiež horúcich podmienkach, zatiaľ čo kryštalické panely sú najlepšou voľbou pre chladné počasie. Avšak niektoré z hlavných rozdielov spočívajú v parametroch ako účinnosť, veľkosť a možnosti využitia. Účinnosť pri kryštalických paneloch sa zvyčajne pohybuje medzi 13 – 20 %, kým pri tenkovrstvových medzi 6 – 8 %. Kryštalické panely sú tiež oveľa menšie, čo z nich robí ideálne riešenie pre stiesnené priestory.

V rámci kryštalických solárnych panelov existujú tiež dve rôzne verzie: polykryštalické a monokryštalické panely.

Monokryštalický panel je súvislo čierny a dosahuje lepšie výsledky v teplejších podmienkach, pričom jeho účinnosť je až do 20 %.

Na druhej strane, polykryštalický panel je zmesou svetlo a tmavo modrej a jeho účinnosť dosahuje do 17 %. Jeho výroba je však lacnejšia a spotrebuje sa pri nej menej kremíka.

Po načrtnutí vlastností rôznych typov solárnych panelov sa v ďalšej časť tohto modulu bližšie pozrieme na elektrické vlastnosti solárneho panelu. Ako prvé by sme pri výbere solárnych panelov mali pamätať na niekoľko ich zásadných elektrických vlastností.

Ide o: Napätie pri maximálnom výkone – alebo Vmp – čo je napätie pri optimálnom zaťažení solárnych panelov. 

Ďalej je to prúd pri maximálnom výkone – alebo Imp. Podobne ako pri Vmp ide o prúd, pri ktorom sú solárne panely optimálne zaťažené.

Potom je to napätie otvoreného obvodu (naprázdno) – alebo Voc. Ide o napätie, pri ktorom nie sú vodiče pripojené.

Nakoniec je tu skratový prúd – alebo Isc – čo je prúd, keď sú vodiče skratované.

Pokiaľ ide o elektrické zapojenie solárnych panelov, zvyčajne sa stretneme so sériovým alebo paralelným zapojením. Tieto typy pripojenia sa niekedy nazývajú „reťazec“ alebo „pole“.

Ako napovedá názov, sériové zapojenie označuje niekoľko solárnych panelov zapojených za sebou – alebo reťazca. Každý panel v reťazci zvyšuje napätie, čo prispieva k celkovému vyššiemu napätiu. Ak teda máme napríklad zapojenie štyroch solárnych panelov, z ktorých každý panel má výkon 37 V, výstupné napätie z každého panela v sérii sa spočíta.

Celkovo to znamená, že sériové zapojenie pozostávajúce zo štyroch panelov môže dosiahnuť výkon 148 V.

Tieto reťazce môžu byť zapojené tiež paralelne, čo nás privádza k druhému typu zapojenia. Aby paralelné zapojenie fungovalo, každý reťazec musí mať rovnaké napätie a prúd. Pri paralelnom zapojení reťazcov sa každý reťazec podieľa na celkovom výstupnom prúde v poli, čo znamená, že ak sú pripojené štyri reťazce paralelne, každý s výstupným prúdom 8 A, celkový výsledný prúd bude 32 A.

Bez ohľadu na to, ktorú kombináciu elektrického pripojenia si vyberiete, je dôležité, aby boli solárne panely nadimenzované a zapojené podľa špecifikácií elektrickej sústavy. Poďme sa na to pozrieť bližšie.

Pri čerpadlách na solárnu energiu sa vo všeobecnosti odporúča získať zo sústavy čo najvyššie možné napätie – v medziach výrobku. Dosiahnete tým vyššiu výkonnosť a môžete použiť tenšie káble. Elektrické rozvody v solárnych paneloch sú jednoducho riešené pomocou káblových konektorov.

Jednou z najčastejšie kladené otázky v rámci solárnych čerpacích staníc je, či si zákazník môže pridať svoje vlastné solárne panely na dimenzovanie svojej sústavy v Grundfos Product Center. Odpoveď je – áno. V záverečnej časti tohto modulu vám ukážeme, ako to funguje.

Pri dimenzovaní čerpadla v Grundfos Product Center budete mať možnosť vybrať si dostupné solárne moduly od spoločnosti Grundfos alebo pridať do dimenzovacieho programu vlastné solárne panely.

Ak chcete pridať vlastné solárne panely do Grundfos Product Center, jednoducho začnite proces dimenzovania, nájdite Solárne moduly a vyberte možnosť „Vypočítať“. Na tomto mieste môžete upraviť všetky relevantné informácie pre konkrétny solárny panel, ktorý chcete vytvoriť. Keď budete hotoví, uistite sa, že ste povolili funkciu „Uložiť a zavrieť pomocou tlačidla OK“. Váš solárny panel sa potom pridá do dimenzovacieho programu.

Okrem toho môžete porovnať výsledky napríklad medzi dvoma rôznymi značkami alebo veľkosťami solárneho panela.

Stačí vybrať modul, ktorý chcete porovnať v druhom výbere v menu solárnych modulov. Ak chcete zobraziť výsledok, kliknite na tlačidlo „Začať dimenzovať“.

Toto sú hlavné charakteristiky solárnych panelov. Zhrňme si, čo sme sa dozvedeli. Existujú dva typy solárnych panelov: kryštalické a tenkovrstvové. Kryštalické dosahujú mieru účinnosti medzi 13 – 20 %, kým tenkovrstvové medzi 6 – 8 %.

Sériové zapojenie predstavuje solárne panely zapojené do reťazca. Pole sa vytvorí pri paralelnom zapojení dvoch a viacerých reťazcov.

A ako posledné: teraz môžete pridávať vlastné solárne panely do Grundfos Product Center, čím presne prispôsobíte špecifikácie dimenzovania svojim potrebám.

Prehľad kurzu

Moduly
Moduly: 2
Čas dokončenia
Čas dokončenia: 18 minúty
Úroveň obtiažnosti
Úroveň obtiažnosti: Pokročilá