Výhody riešenia MIXIT

Pridajte sa k nám a my vás prevedieme riešením MIXIT, procesom jeho vývoja a mnohými výhodami, ktoré prináša

Pokiaľ ide o zmiešavacie slučky, najideálnejším riešením na trhu je dnes riešenie Grundfos MIXIT. V tomto kurze vám naši odborníci predstavia riešenie MIXIT, mnoho jeho výhod a prevedú vás od počiatočného nápadu až po konečnú realizáciu.

Celá myšlienka riešenia MIXIT sa zrodila už pred niekoľkými rokmi. Keď sme sa pozreli na všetky samostatné komponenty tradičnej sústavy so zmiešavacími slučkami, neustále sme premýšľali nad tým, že určite ide takéto riešenie zjednodušiť.

A potom s rovnakými pripomienkami začali prichádzať aj naši zákazníci. Vtedy sme si uvedomili, že naším cieľom  je vytvoriť menej zložité riešenie. A dnes je týmto riešením práve MIXIT.

V mnohom sme sa sústredili na to, čo si naši zákazníci priali. Boli sme v kontakte s viacerými zákazníkmi a ich spätnú väzbu sme využívali počas celého vývojového procesu, keď sme spolu s nimi testovali rôzne verzie.

Snaha dať našim zákazníkom to, čo chcú, sa stala najdôležitejším prvkom v tomto vývojovom projekte pracujúcom na riešení MIXIT. Našou ambíciou bolo vytvoriť užívateľsky prívetivejšie a flexibilnejšie riešenie.

V závislosti od funkcií, ktoré potrebujete, môžete jednotku MIXIT vylepšiť tak, aby spĺňala vaše presné požiadavky. Ako, napríklad, potrebujete pripojenie komunikáčného zberného poľa, jednoducho si kúpte aktualizáciu softvéru a odomknite tak túto funkciu jednotky MIXIT.

Nie je potrebný akýkoľvek ďalší hardvér. Úplne sme prepracovali zmiešavacie slučky a spravili jednotku „všetko v jednom“, ktorá spolu s čerpadlom funguje ako kompletné riešenie. Riešenie MIXIT si poradí s viacnásobnými aplikáciami v oblasti vykurovania, chladenia a teplej vody pre domácnosti.

Okrem toho vyhovuje konfiguráciám s dvojcestnými, ako aj trojcestnými ventilmi, vďaka čomu je ideálnym riešením bez ohľadu na typ aplikácie. Pri spúšťaní riešenia MIXIT do prevádzky môžete jednoducho použiť Grundfos GO, kde si vyberiete konfiguráciu, ktorá vyhovuje vášmu typu použitia.

Sprievodca vás prevedie procesom. Je to jednoduché a zároveň mimoriadne flexibilné. Riešenie MIXIT je určite ideálna voľba, ak chcete zabudovať zmiešavaciu slučku v krátkom čase a zabezpečiť tak optimálny výkon, aj keď už nebudete u zákazníka.

Riešenie MIXIT prináša toľko výhod. Všetko je zabudované, takže nie je potrebné žiadne ďalšie potrubie. Tým sa, samozrejme, ušetrí veľa času. Okrem toho majú všetky snímače elektrické pripojenie, takže vám stačí len pripojiť napájací kábel.

Ide o inteligentné riešenie navrhnuté tak, aby uľahčilo život našim zákazníkom. Je napríklad nezávislé od tlaku, takže aj pri premenlivom primárnom diferenčnom tlaku zabezpečí stabilnú reguláciu.

A okrem toho, vstavaný prietokomer meria primárny prietok a spolu s teplotou na primárnej strane dokáže riešenie MIXIT monitorovať spotrebu tepla v reálnom čase. To skutočne dokazuje, ako integrácia komponentov prináša výhody zákazníkom.

Procesy spúšťania a nastavenia systému sú naozaj jednoduché a bezproblémové. Povedzme, že chcete pridať ďalšie funkcie, ako je prídavný snímač. MIXIT ponúka vstavaného sprievodcu nastavením a príručky, ktoré vám pomôžu.

Toto všetko vychádza z našej základnej ambície vytvoriť jednoduchšie a užívateľsky prívetivejšie riešenie. Riešenie MIXIT je vytvorené pre budúcnosť. Ponúka nekonvenčné možnosti pripojenia, je kompatibilné s našou cloudovou platformou Grundfos iSolutions Cloud, má zabudovanú komunikačnú zbernicu poľa na ľahkú integráciu systému riadenia budov.

A všetky jednotky MIXIT sa dokonca dodávajú s bezplatným monitorovacím riešením! Stačí zapojiť kábel a jednotka MIXIT je pripojená. V budúcnosti je našou ambíciou možnosť získavať všetky druhy podrobných údajov a využívať strojové učenie a technológiu AI na analýzu týchto údajov.

Sme presvedčený, že toto bude najlepší spôsob, ako optimalizovať riešenie MIXIT. Naši zákazníci boli s nami na každom kroku. Od vypracovania konceptu, po skonštruovanie hardvéru a implementáciu pripojiteľnosti.

Sme si istí, že MIXIT vám môže poskytnúť optimálnu zmiešavaciu slučku teraz aj v budúcnosti. 

Prehľad kurzu

Moduly
Moduly: 3
Čas dokončenia
Čas dokončenia: 20 minúty
Úroveň obtiažnosti
Úroveň obtiažnosti: Stredná