Využívane funkcie FLOWLIMIT v praxi
V tomto module si objasníme výhody používania funkcie FLOWLIMIT v inteligentných obehových čerpadlách pri vyvažovaní vykurovacích sústav, a to porovnaním dvoch sústav.
V tomto module porovnáme dve sústavy, aby sme si objasnili výhody používania funkcie FLOWLIMIT v inteligentných obehových čerpadlách pri vyvažovaní vykurovacích sústav.
Mnohé vykurovacie sústavy môžu byť nevyvážené, pretože prietok nebol správne nastavený.
Zle vyvážené sústavy môžu spôsobiť, že skutočná spotreba energie prekročí projektovanú spotrebu, pričom sa zníži hodnota delta T aj komfort koncového používateľa.
FLOWLIMIT vás zbaví neistoty pri uvedení zariadenia do činnosti a pomôže vám vyvážiť vykurovaciu sústavu, pretože inteligentné obehové čerpadlo automaticky dokáže:
- prispôsobiť svoj výkon pre zníženie prietoku,
- udržiavať hodnotu delta T na projektovanej úrovni,
- udržiavať nízku návratovú teplotu.
Teraz sa pozrime na príklad kondenzačného plynového kotla. Aby sa spaliny kondenzovali, návratová teplota zo sústavy HVAC musí byť čo najnižšia, zvyčajne pod 57 °C. Rozdiel v účinnosti kotla môže byť až plus – mínus 10 %, v závislosti od toho, aké sú podmienky na kondenzáciu spalín.
Začnime tradičnou sústavou a pozrime sa, ako krivka sústavy ovplyvní prietok.
Projektovaná teplota prietoku je 80 °C a návratová teplota 50 °C, čo v prípade s výkonom kotla 1000 kW znamená projektovaný prietok 28 m³/h.
Ak však krivka sústavy bude podstatne nižšia, ako sa očakávalo, bezprostredne hrozí pretečenie a prietok sa môže zdvojnásobiť na 57 m³/h.
Nadmerný prietok by ovplyvnil hodnotu delta T a spôsobil návratovú teplotu 65 °C a nevhodné podmienky na kondenzáciu spalín.
Teraz sa vráťme k sústave s inteligentným obehovým čerpadlom a zapnutou funkciou FLOWLIMIT. FLOWLIMIT umožňuje nastaviť maximálny prietok, aby sa neprekročil presne požadovaný prietok, v tomto prípade 28 m³/h.
Eliminuje sa tak potenciálne pretečenie a návratová teplota ostane pod 57 °C, čím sa zabezpečia optimálne podmienky na kondenzáciu spalín.
Pridaným bonusom je zvýšenie účinnosti sústavy o 10 %, čo znamená, že sa spotrebuje o 10 % menej plynu. A čím účinnejšie sústava funguje, tým menej plynu spotrebuje, čo znamená nákladovo efektívnu prevádzku.
To bolo porovnanie dvoch sústav, kde funkcia FLOWLIMIT v inteligentnom obehovom čerpadle vedie k ďalšiemu nárastu účinnosti sústavy o 10 % a zvýšeniu vášho obchodného potenciálu vďaka vyššej účinnosti čerpadiel a sústav.