Ako používať aplikáciu Grundfos GO na zámenu a náhradu obehových čerpadiel
Objavte nové funkcie aplikácie Grundfos GO a jej výhody navrhnuté tak, aby uľahčili zámenu alebo modernizáciu čerpadiel.
S aplikáciou Grundfos GO je teraz hľadanie náhradných obehových čerpadiel pre integrované kotlové čerpadlá, samostatné čerpadlá Grundfos a samostatné čerpadlá od viacerých výrobcov oveľa jednoduchšie. Je navrhnutá tak, aby vám pomohla nájsť možnosti zámeny pre tisíce obehových čerpadiel od ostatných výrobcov čerpadiel, nielen od Grundfos.
Tento modul vám poskytne prehľad o aplikácii a jej kľúčových výhodách, ako aj podrobný návod, ako aplikáciu používať, a ukáže vám, aký jednoduchý a intuitívny je celý proces. Začnime tým, že preskúmame, ako vám aplikácia Grundfos GO môže pomôcť pri práci.
Predstavte si, že vás zavolali k pokazenej vykurovacej sústave. Potrebuje nové čerpadlo a nie ste si istí, ktorý typ čerpadla môže nahradiť to pokazené. Uvažujete o objednaní originálneho náhradného dielu od vášho veľkoobchodníka, ktorý je potrebné objednať od výrobcu kotlov, pretože existujú tisíce čerpadiel, ktoré nemajú na sklade. Je to dlhý, nepríjemný proces, pri ktorom ostane majiteľ domu bez tepla, kým nepríde náhradné čerpadlo, čo môže trvať niekoľko dní.
Potom si spomeniete, že máte vo svojom smartfóne nainštalovanú aplikáciu Grundfos GO. Otvoríte aplikáciu a po niekoľkých jednoduchých krokoch a kliknutiach dostanete okamžité odporúčanie na bežne dostupné čerpadlo, ktoré bude na sklade vo vašom veľkoobchode. To vám ušetrí obrovské množstvo času, pretože už nemusíte objednávať a čakať na presnú zámenu čerpadla. Aplikácia Grundfos GO vám okamžite ponúkne vhodné náhradné čerpadlo vyrobené spoločnosťou Grundfos.
Poďme na to a prejdime si aplikáciu. Najprv si stiahnite aplikáciu do svojho smartfónu. Je k dispozícii v App Store aj Play Store. Otvorte aplikáciu a kliknutím na ikonu plus aktivujte GO Replace. Stlačte tlačidlo uložiť. Teraz môžete vybrať kartu GO Replace. Pokúste sa identifikovať číslo produktu starého čerpadla naskenovaním typového štítku. Ide o osemmiestne číslo, ktoré sa zvyčajne nachádza na prednej strane čerpadla. Po úspešnom naskenovaní sa číslo zobrazí automaticky. Ak číslo neviete nájsť, použite tlačidlo LOKALIZOVAŤ ŠTÍTOK.
Číslo dielu môžete tiež zadať manuálne alebo ho vyhľadať podľa popisu. Ak hľadáte čerpadlo iného výrobcu, ktoré nie je vyrobené spoločnosťou Grundfos, budete musieť hľadať podľa názvu produktu. Pred pokračovaním potvrďte správnosť čísla produktu.
Grundfos GO vám potom ukáže najlepšie riešenie zámeny od spoločnosti Grundfos a až dve alternatívy, aby ste si mohli vybrať to vhodné riešenie. Tiež vám odporučí, či bude stačiť vymeniť len hlavu čerpadla alebo celé čerpadlo. Ak aplikácia nerozpozná číslo produktu, dostanete kontaktné údaje miestnej pobočky spoločnosti Grundfos, kde môžete vyhľadať ďalšiu podporu.
Po výbere náhradného čerpadla sa vygeneruje správa obsahujúca všetky kľúčové informácie týkajúce sa zámeny. Potom môžete správu vytlačiť alebo poslať e-mailom svojmu preferovanému veľkoobchodníkovi alebo majiteľovi domu. Všetky správy sú prístupné z karty správ na titulnej stránke aplikácie, čo znamená, že v prípade potreby k nim máte jednoduchý prístup. Grundfos GO rýchlo nájde ideálnu náhradu čerpadla pre vaše potreby len v niekoľkých jednoduchých krokoch, pričom pokryje tisíce rôznych obehových čerpadiel od rôznych výrobcov. Aplikácia je navrhnutá tak, aby sa ľahko používala, a dokáže vám ušetriť obrovské množstvo času pomocou bežne dostupných odporúčaní. Stačí zadať číslo produktu pôvodného, starého čerpadla a aplikácia sa postará o zvyšok.
Je to také jednoduché.