Úvod k pripojenému obehovému čerpadlu ALPHA3

Zistite, ako vstavané Bluetooth pripojenie odlišuje ALPHA3 od iných obehových čerpadiel v sortimente Grundfos a objavte aplikácie, v ktorých je možné čerpadlo použiť. V tomto kurze Ecademy venovanom čerpadlu ALPHA3 odkazujeme na aplikáciu Grundfos GO Remote. Aplikácia zmenila názov na Grundfos GO ale jej funkcie sú stále rovnaké. V súvislosti s aplikáciou GO Balance nedošlo k žiadnym zmenám.

ALPHA3 je prvé malé obehové čerpadlo, ponúkajúce vstavané Bluetooth pripojenie, čo znamená, že sa môže pripojiť priamo k aplikácii Grundfos GO Remote a Go Balance, čo uľahčuje život pri práci so systémom čerpadla.

Pri plnení tejto úlohy Vás prevedieme cez krátky úvod k ALPHA3.

Ukážeme Vám aplikácie, v ktorých je možné čerpadlo použiť, a ako ALPHA3 odlišuje od iných obehových čerpadiel v sortimente Grundfos"

Najprv sa pozrime na aplikácie. ALPHA3 je možné použiť v domácich a komerčných budovách.

Aplikácie zahŕňajú systémy podlahového kúrenia, systémy s vykurovacími telesami a chladiace systémy, ktoré pracujú s kvapalinami od +2 °C až do +100 °C.

Najmä ALPHA3 je vhodné pre vykurovacie systémy s potrebou vyváženia, a systémy, ktoré vyžadujú špecifickú požadovanú hodnotu.

Teraz sa poďme pozrieť na to, ako ALPHA3 odlišuje od iných malých obehových čerpadiel od Grundfos.

Čerpadlo ALPHA3 má jednoduché a ľahko čitateľné užívateľské rozhranie, indikujúce spotrebu energie, prietok a režim riadenia.  

Režimy riadenia sú vyznačené intuitívnymi symbolmi pre režim s vykurovacími telesami, režim podlahového vykurovania a režim, špecifický pre používateľa. Režim, špecifický pre používateľa Vám umožňuje nastaviť presnú krivku čerpadla, ktorá je požadovaná.

Alarmy a upozornenia sú indikované symbolom výkričníku, svietiacim na červeno."

Pre oveľa jednoduchšie nastavenie a monitorovanie môžete použiť aplikáciu Grundfos GO Remote z Vášho chytrého telefónu. Táto aplikácia je osvedčeným riešením pre riadenie čerpadiel Grundfos. 

Všetko riadenie a informácie, ktoré potrebujete, sú k dispozícii z aplikácie GO Remote, a nie sú k dispozícii žiadne nastavenia priamo z používateľského rozhrania na čerpadle.

S aplikáciou GO Remote môžete zmeniť nastavenie čerpadla a získať podrobné informácie o stave a upozornenia a alarmy na Váš chytrý telefón. "

Vďaka integrovanému Bluetooth pripojeniu čerpadla ALPHA3 môžete vyvážiť systém s vykurovacími telesami alebo podlahového kúrenia pomocou aplikácie GO Balance priamo z chytrého telefónu bez potreby čítačky ALPHA Reader. 

Každopádne čítačka ALPHA Reader je však stále užitočná, ak je potrebné rozšíriť rozsah obojsmernej komunikácie. "

Ak potrebujete správu k dokumentácii inštalácie alebo vyváženia Vášho čerpadla, môžete to urobiť v aplikácii GO Remote a aplikácii GO Balance.

Pokiaľ ide o mechanické zostavenie, môžeme vidieť, že ALPHA3 je založené na rovnakom robustnom a spoľahlivom dizajne, ako predchádzajúce ALPHA.

A nastavením reálneho času na hodinách je možné nastaviť čerpadlo ALPHA3 pre dodržiavanie týždenného plánu. 

A nakoniec je možné aktualizovať firmvér čerpadla cez GO Remote, ak je to nutné za účelom pridania nových funkcií pre zvýšenie výkonu v budúcnosti.  

Takže pre zhrnutie tejto úlohy s čerpadlom ALPHA3 získate:

• Čerpadlo, vhodné pre rôzne domáce a komerčné vykurovacie a chladiace aplikácie, a predovšetkým aplikácie s potrebou pre vyvažovanie alebo špecifickej požadovanej hodnoty.

• Zabudované Bluetooth pripojenie pre jednoduché diaľkové ovládanie čerpadla z chytrého telefónu.

• Nastavenie, alarmy a upozornenia a správy cez aplikáciu GO Remote.

• Jednoduché hydronické vyváženie priamo z čerpadla cez aplikáciu GO Balance bez nutnosti akéhokoľvek hardvéru.

Prehľad kurzu

Moduly
Moduly: 3
Čas dokončenia
Čas dokončenia: 20 minúty
Úroveň obtiažnosti
Úroveň obtiažnosti: Základná