Prečo si vybrať obehové čerpadlo ALPHA2
Zistite, čo naozaj odlišuje obehové čerpadlo ALPHA2 a prečo si ho vybrať, so zameraním na jednoduché hydronické vyváženie, žiadne zablokovanie a najlepšiu účinnosť vo svojej triede.
V tejto úlohe predmetu získate informácie o troch hlavných príčinách, prečo si zvoliť ALPHA2:
• Jednoduché hydronické vyváženie
• Žiadne upchávanie
• Najlepšia efektívnosť vo svojej triede
Taktiež sa stručne dozviete o niektorých najlepších vlastnostiach čerpadla.
Začnime pohľadom na jednu vec, ktorá naozaj stavia čerpadlo ALPHA2 mimo konkurenčné produkty: Jednoduché hydronické vyváženie
ALPHA2 zahŕňa zabudované komunikačné prvky, ktoré spolu s čítacou jednotkou ALPHA Reader a aplikáciou Grundfos GO Balance umožňujú vyrovnať nevyváženosť dvojpotrubných systémov s vykurovacími telesami podlahového vykurovania alebo kombinovaných systémov (radiátory a podlahové vykurovanie) za menej ako dve hodiny. Stručne povedané, čítačka ALPHA READER prenáša toku údajov v reálnom čase do aplikácie, kde sú optimálne nastavenia vopred nastavených ventilov u vykurovacích systémov alebo podlahového vykurovacieho systému automaticky vypočítané. Rýchlo a jednoducho.
V skutočnosti môžu byť zóny vykurovania všetkých vykurovacích telies alebo podlahového vykurovania v domácnosti s jednou rodinou perfektne vyvážené za menej ako dve hodiny – a môžu zabezpečiť maximálne pohodlie Vašim zákazníkom spolu s efektívnejším systémom.
Ďalšou kľúčovou výhodou čerpadla ALPHA2 je fakt, že sa neupcháva. Aj u systémov, kde je prevádzkové prostredie náročné, napríklad z dôvodu veľkého množstva vodného kameňa alebo iných nečistôt, zostane čerpadlo ALPHA2 eliminovať možnosť potenciálnych upchaní, čím zabezpečí svoju dlhú životnosť a bezproblémovú prevádzku. Dôvodom je kombinácia troch prvkov:
• Keramický hriadeľ a ložiská
• Masívny štart
• A manuálny letný režim
Najprv sa pozrime na keramický hriadeľ a ložiská čerpadla ALPHA2’s. Permanentné magnetické motory majú vedľajší efekt, že vytvárajú magnetické pole vnútri čerpadla. Toto magnetické pole môže priťahovať kovové časti, ktoré sú škodlivé pre kritické komponenty – aj v prípade, že čerpadlo nebeží. Ale ako keramické nie sú magnetické a teda hriadeľ a ložiská nebudú tieto časti priťahovať a teda sa nezablokujú počas normálnej prevádzky.
"Každopádne môže počas dlhšej doby nečinnosti dôjsť k upchaniu. Ale vďaka masívnemu štartu to nie je pre čerpadlo ALPHA2 žiaden problém. Čerpadlo sa automaticky prepne do režimu odblokovania a skúša sa reštartovať 3x za sekundu. To vytvára trasenie, ktoré rýchlo rozbije akékoľvek usadeniny špiny alebo vodného kameňa – bez zásahu zvonka.
Pre najefektívnejšiu prevenciu pred upchaním vždy použite manuálny letný režim, ktorý zabezpečí, že sa čerpadlo pravidelne počas dlhšej nečinnosti „prebudí“. Za chvíľu sa k tejto vlastnosti vrátime.
Tretia kľúčová výhoda čerpadla ALPHA2 je najlepšia energetická efektívnosť vo svojej triede. Podľa nezávislého Inštitútu VDE má toto čerpadlo najnižšiu spotrebu energie zo všetkých malých domácich obehových čerpadiel na trhu – takže výberom čerpadla ALPHA2 zabezpečíte Vašim klientom úspory.
Ale to nie je všetko. Na záver si uveďme v rýchlosti niektoré ďalšie vlastnosti čerpadla ALPHA2.
Ochrana pred prevádzkou na sucho bráni čerpadlu ALPHA2, aby sa pokazilo v dôsledku nedostatku vody v telese čerpadla.
Ak je zistený chod na sucho, čerpadlo sa zastaví a vyšle výstražný kód. Čerpadlo sa následne bude snažiť o reštart v pravidelných intervaloch, kým sa voda do čerpadla nevráti.
Taktiež je k dispozícii manuálny letný režim, ktorý znižuje spotrebu energie čerpadla mimo vykurovacej sezóny na absolútne minimum.
Lepšie, než nechať čerpadlo bežať po celý rok, je, ak majiteľ domácnosti uvedie čerpadlo do nečinnosti obyčajným stlačením tlačidla. Čerpadlo potom bude nečinné 99 % času. Iba raz za 24 hodín sa „prebudí“ na 2 minúty a pracuje na plnú rýchlosť za účelom prevencie upchania z dôvodu dlhšej nečinnosti.
Keď opäť nastane vykurovacia sezóna, majiteľ domácnosti môže na čerpadle ALPHA2 stlačiť akékoľvek tlačidlo a čerpadlo začne bez akejkoľvek námahy pracovať v normálnej prevádzke.
Takže si to zrekapitulujme. ALPHA2 ponúka:
• Jednoduché hydronické vyváženie
• Žiadne upchávanie
• Najlepšia efektívnosť vo svojej triede
Všetky vlastnosti šetriace čas a zvyšujúce komfort, ktoré prinesú výhody Vám a Vašim zákazníkom.