Vysvetlenie fungovania domácej vodárne SCALA1
Pozrite si stručný úvod k domácej vodárni SCALA1 a naučte sa, ako funguje ovládací panel čerpadla.
Ak hľadáte domácu vodáreň typu všetko v jednom, odpoveďou môže byť Grundfos SCALA1.
V tomto module vám najprv stručne predstavíme SCALA1 skôr, ako vám dôkladne vysvetlíme ovládací panel čerpadla.
Poďme na to.
SCALA1 je plne integrovaná samonasávacia domáca vodáreň skonštruovaná na použitie v domácnostiach.
V jedinom kompaktnom celku spája všetky komponenty modernej vodárne.
Navyše kompatibilita cez Bluetooth umožňuje pripojenie do aplikácie Grundfos GO Remote, čím poskytuje ďalšie možnosti prispôsobenia a pokročilé funkcie. Môžete tiež pridať externý 24 V digitálny vstup a rozšíriť tým možnosti ovládania.
Znamená to, že môžete napríklad pridať hladinový spínač do strešnej nádrže.
Alebo ak používate čerpadlo na domáce zavlažovanie, môžete pridať spínač na detekciu vlhkosti, ktorý zastaví čerpadlo pri dosiahnutí požadovanej vlhkosti.
Externý vstup vám jednoducho poskytne väčšiu kontrolu.
Nakoniec ponúka SCALA1 konfiguráciu so zdvojeným čerpadlom, čiže možnosť pripojiť dve čerpadlá SCALA1 tak, aby spolupracovali, buď v prevádzkovom/pohotovostnom režime kvôli bezpečnosti, alebo sa môžu vzájomne dopĺňať, ak potrebujete zvýšiť výkon. Keď sme prebrali základné výhody SCALA1, pozrime sa pozornejšie na jeho ovládací panel.
SCALA1 má rovnaký známy vzhľad ako vodáreň SCALA2 a tiež ponúka intuitívny panel s jednoduchým ovládaním. Pravdepodobne najdôležitejšou ikonou je Grundfos Eye, ktoré zobrazuje stav čerpadla.
Statická zelená znamená, že napájanie je zapnuté, ale motor nebeží, pretože nie je požiadavka.
Otáčajúca sa zelená znamená, že napájanie je zapnuté a motor beží, pretože niekde v inštalácii je otvorený kohútik.
Žltá znamená, že čerpadlo bolo zastavené buď pomocou externého vstupu alebo funkcie kalendára, alebo bola narušená komunikácia medzi zdvojenými čerpadlami.
Nakoniec, červený alarm znamená, že sa motor zastavil. Čerpadlo sa automaticky zastaví, čím ochráni seba aj inštaláciu proti poškodeniu, napríklad chodom na sucho.
Viac o rôznych signáloch a ich význame sa môžete dozvedieť v aplikácii Go Remote alebo v návode na obsluhu a prevádzku čerpadla SCALA1.
Pokiaľ ide o fyzické tlačidlá, nachádzajú sa tu iba tri: vypínacie tlačidlo „stop“, ktoré zastaví čerpadlo, pripájacie tlačidlo, ktoré sa používa pri párovaní čerpadla s aplikáciou GO Remote a tlačidlo „reset“, ktoré sa používa na resetovanie alarmov.
Tri spodné LED ikony na ovládacom paneli sú tri systémové signalizácie alarmu.
Tieto alarmy indikujú, či došlo k chodu nasucho alebo nedostatku vody, či bola prekročená maximálna doba chodu, alebo či je v sústave netesnosť.
Toto bol základný úvod k čerpadlu SCALA1 a jeho ovládaciemu panelu. Ďakujeme, že ste si modul pozreli.