Sezóna zavlažovania záhrady je tu: Či už ide o dažďovú vodu alebo vodu z podzemných zdrojov, nádrží alebo cisterien, s automatickým zavlažovaním ušetríte veľa vody, času a peňazí.

Čo je však podstatou dobrého zavlažovacieho systému? To pravé záhradné čerpadlo! - Grundfos SCALA1 ponúka profesionálne riešenie pre domáce zavlažovanie. S týmto samonasávacím čerpadlom môžete zavlažovať záhradu úplne automaticky, pri požadovanom tlaku a podľa vlastného harmonogramu, bez ohľadu na zdroj vody a čerpadlo je možné pripojiť cez bluethoot k aplikácii v mobilnom telefóne.

S domácim vodným systémom SCALA1 získate nielen lepšiu alternatívu k bežnej domácej vodnej sústave, ale aj špičkové know-how a technológiu pre zavlažovanie.

Zavlažovanie záhrady pomocou domácej vodárne SCALA1

O vodárni SCALA1 sme natočili video, ktorým vás prevedie náš obchodný manažér. Poradí vám, ako nainštalovať alebo uviesť do prevádzky vodáreň SCALA1 a ako fungujú jej inteligentné funkcie.

Výhody domácej vodárne SCALA1


Rýchla inštalácia
Vďaka prípojkám R1 na prednej strane, ktoré sa dajú otočiť o 5°, je inštalácia SCALA1 jednoduchá. Na inštaláciu vodárne nie sú potrebné žiadne špeciálne nástroje. Vodáreň je kompaktná a priestorovo úsporná. Systém zavlažovania Vašej záhrady tak môžete spustiť jednoducho a rýchlo.


Ovládanie prostredníctvom aplikácie GO Remote
SCALA1 sa dá nastaviť cez ovládací panel a pomocou aplikácie GO Remote. Vďaka sprievodcovi nastavením v aplikácii sa funkcie dajú nastaviť individuálne a prispôsobiť vašim potrebám. V aplikácii je možnosť nastaviť prevádzkovú dobu a alebo prispôsobiť ochranné funkcie vodárne.

 


Robustná konštrukcia
SCALA1 je odolná voči korózii a má stupeň krytia IPX4D. Môže byť umiestnená aj vo vonkajšom prostredí a mierne železitá voda zo studne nepredstavuje žiadny problém.


Väčší výkon - ako systém s dvojitým čerpadlom
Potrebujete vyšší výkon? Žiadny problém: S voliteľnou súpravou príslušenstva sa môžu prepojiť dve rovnaké čerpadlá SCALA1 do jedného systému. Súčasťou súpravy sú: 1x presne priliehajúca základná doska, rozdeľovač, guľové ventily a všetky potrebné káble a tesnenia.

SCALA1 a zdroje vody


Studne s hĺbkou do 8 m
Súkromná studňa potrebuje výkonné zavlažovacie čerpadlo: SCALA1 s výkonom až 14 m³/h spoľahlivo čerpá aj veľké množstvo vody až do výtlaku 55 m.


Nadzemné nádrže na dažďovú vodu
SCALA1 sa vyznačuje tichou prevádzkou a robustnou konštrukciou, ktorá umožňuje bezproblémovú inštaláciu aj vo vonkajšom prostredí.


Podzemné nádrže
Ak už máte podzemnú nádrž na dažďovú vodu, môžete k nej bez problémov pripojiť vodáreň SCALA1 - a potom ju rovnako inteligentne a bez problémov ovládať vďaka aplikácii GO Remote.

KÚPIŤ SCALA1

Vyberte si vodárne SCALA1 od našich zmluvných obchodných partnerov.

Viac informácií o produktovej rade SCALA

Domáce vodárne SCALA1

SCALA1 je chytrá a výkonná domáca vodáreň na zásobovanie domácností vodou. Funkcia Bluetooth zabezpečuje pohodlné ovládanie prostredníctvom aplikácie GO REMOTE.

SCALA1 systém

SCALA1 systém je systém na zvyšovanie tlaku pri hospodárení s dažďovou vodou. Je špeciálne navrhnutý na používanie dažďovej vody namiesto vody z vodovodu.

SCALA2

Samonasávacia domáca vodáreň SCALA2 zaručuje tichú a účinnú dodávku vody zo studne alebo z vodovodného potrubia s konštantným tlakom.

Kurz Ecademy "Domáce vodárne SCALA1"

Online kurz v ECADEMY, ktorý sa skladá z niekoľkých videí, vás oboznámi s čerpadlom na zvyšovanie tlaku SCALA1. Videá obsahujú aj informácie o alarmových správach, režimoch výkonu a ovládaní pomocou aplikácie GO Remote.