Výmenou starého obehového čerpadla sa dá ušetriť až 50 € za rok.
100 miliónov skrytých žrútov energie. Máte takýto spotrebič doma?
Rastúce ceny energií vedú mnohé domácnosti k hľadaniu úspor a prechodu na alternatívne zdroje energie. Úspora energie sa často spája so znížením komfortu a zmenou návykov v domácnosti - vypnutie alebo zníženie intenzity vykurovania, obmedzenie používania niektorých spotrebičov, ako je umývačka riadu alebo mraznička, zníženie osvetlenia. Niekedy sa domácnosti rozhodnú modernizovať svoj vykurovací systém a nainštalovať alternatívne zdroje energie. Tieto projekty si však vyžadujú vyššie finančné investície.
Existuje aj ďalší spôsob, ako dosiahnuť rýchle a zaujímavé úspory - výmena obehového čerpadla vo vykurovacom systéme. Obehové čerpadlá sú neoddeliteľnou súčasťou vykurovacích systémov.
Výmena starého obehového čerpadla vo vykurovacom systéme má tri výhody: funguje okamžite, oplatí sa vo veľmi krátkom čase a nepredstavuje stratu komfortu.
Vedeli ste, že 200 miliónov obehových čerpadiel na svete spotrebuje viac energie, ako je potrebné, a z nich 100 miliónov je nainštalovaných v Európe? Je medzi nimi aj to vašé?
Dve čísla na zváženie
Ako sme prišli na tieto čísla?
- - vykurovacia sezóna je 9 mesiacov a čerpadlo beží cca 2/3 času (4500 h)
- - priemerná spotreba starého čerpadla je 323 kWh/rok
- - priemerná spotreba nového čerpadla ALPHA2 25-40 je 58,5 kWh/rok
- - priemernú cenu elektriny sme odhadli na 0,17 €/kWh (bez paušálov)
a šetrite chytrým spôsobom
Účinné sporiče energie namiesto starých spotrebičov energie
Modernizácia obehových čerpadiel má zmysel. Staré obehové čerpadlá pracujú zvyčajne len na jednej výkonovej úrovni a neprispôsobujú sa aktuálnej potrebe tepla. Ich ročná spotreba energie je často 300-400 a v niektorých prípadoch až 600 kWh. Naopak, najnovšie vysokoúčinné čerpadlá sa automaticky a nepretržite prispôsobujú požiadavkám na vykurovanie. Ročná spotreba nového obehového čerpadla sa pohybuje medzi 50 až 100 kWh. V priemere to znamená úsporu 70 až 90 %.
Overte si spotrebu vášho obehového čerpadla
Spotrebu čerpadla zvyčajne nájdete na výrobnom štítku alebo v návode na obsluhu. Zároveň sa môžete presvedčiť, či sa dá výkon vášho čerpadla nejakým spôsobom regulovať.
Na našej webovej stránke môžete porovnať obehové čerpadlá rôznych výrobcov s obehovými čerpadlami Grundfos. Naša aplikácia na zámenu čerpadiel vám navrhne možnú výmenu vášho čerpadla za účinnejšie čerpadlo s rovnakým výkonom.
Ušetrite ešte viac s hydronickým vyvážením!
Váš vykurovací systém však môže ponúknuť ešte väčšie úspory. Mnohé vykurovacie systémy nie sú hydronicky vyvážené. To znamená, že radiátory v blízkosti kotla dostávajú príliš veľa tepla, zatiaľ čo tie vzdialenejšie dostávajú príliš málo. To vedie k energetickým stratám. Vďaka hydronickému vyváženiu je celý systém dokonale zladený, takže spotrebuje až o 15 % menej energie. Vyváženie vykurovacieho systému zároveň zvýši váš komfort. Všetky miestnosti budú rovnomerne vykurované. Moderné obehové čerpadlá, ako napríklad ALPHA2, umožňujú inštalatérovi vykonať hydronické vyváženie úplne inovatívnym spôsobom pomocou integrovanej funkcie.
Chcete začať šetriť?
Všetko, čo teraz potrebujete pre svoj projekt, je váš inštalatér. Ak ste sa presvedčili, že si vaše obehové čerpadlo zaslúži výmenu, kontaktujte svojho inštalatéra hneď.
Inštaláciu a uvedenie obehového čerpadla do prevádzky kvalifikovaným inštalatérom vyžadujú výrobcovia čerpadiel pre dodržanie záruky a prípadné reklamácie.
Čerpadlo pre vaše úspory: ALPHA2
S obehovým čerpadlom ALPHA2 pre vykurovacie systémy ponúka Grundfos vysoko účinné obehové čerpadlo s reguláciou otáčok pre malé až stredne veľké budovy. Vyznačuje sa jednoduchou inštaláciou a jednoduchou obsluhou. Okrem toho čerpadlo podporuje jednoduché hydronické vyvažovanie prostredníctvom mobilnej aplikácie, pomocou ktorej môže inštalatér dodatočne optimalizovať váš vykurovací systém a urobiť ho ešte efektívnejším.