Prípad
Čerpacia stanica rieši záplavy, zvyšuje tak kvalitu života v Semarang v Indonézii
The Semarang pumping station solved the flooding problem for the central, affected part of Semarang City.
Indonézske mesto Semarang trpelo veľkými záplavami. Nachádza sa pri mori, časť mesta je pod prílivovou hladinou. Počas silných dažďov a prílivu a odlivu spôsobili zmätok v obydliach a životoch ľudí nekontrolovateľné vodné masy. Mesto vybudovalo so spoločnosťou Grundfos silné a jedinečné riešenie na ochranu svojich obyvateľov pred povodňami. Od svojho uvedenia do prevádzky v roku 2014 neustále zaplavuje postihnuté povodia riek a centrum mesta, čím zvyšuje kvalitu života - a majetkových hodnôt - pre obyvateľov.
Situácia
Mesto Semarang, piate najväčšie mesto v Indonézii s veľkým obchodným prístavom, trpí záplavami už veľa rokov.
Semarang leží na nízkej cene Java. Asi tretina mesta je pod prílivovým prúdom, s oceánom na jednej strane a horami obklopujúcimi mesto na všetkých ostatných stranách. Celková plocha je o 13 kilometrov štvorcových. Vďaka tropickému podnebiu je táto oblasť jednou z najmokrejších oblastí v krajine - najmä počas odlivu.
Kombinácia prílivu a dažďa bola najhoršia, hovorí Joko Rusmani, konzultant, ministerstvo pre verejné práce a bývanie v Indonézii.
"Keď sa v období dažďov objavil príliv, odliv, ktorý mal prúdiť do mora, bol zablokovaný prílivom, ktorý spôsobil jej odtok a zaplavenie obytných oblastí. Bol to problém, ktorý trebalo riešiť. “
"V tom čase zaplavilo dokonca aj trochu dažďa," hovorí Ari Soemantri, obyvateľ žijúci v Jalan Permata Merah, centrálnom susedstve Semarang. "Silné dažde by spôsobili záplavy, ktoré trvali celé dni bez známok ustupovania."
Osídlenie pôdy až 10 centimetrov za rok situáciu ešte zhoršilo. Joko Rusmani tvrdí, že je to kvôli prílišnému odčerpávaniu podzemnej vody v kombinácii so stavebnou konštrukciou, ktorá prehlbuje pôdu. Celkovo vzaté, potápanie zeme, dážď a príliv a odliv sú v Semarang už roky problémom.
Nová čerpacia stanica to mení.
Riešenie
V roku 2013 zahájil rozsiahly globálny tím výstavbu odvodňovacej čerpacej stanice, ktorá by zvládla ťažké záplavové podmienky. V tíme boli indonézski dodávatelia Brantas, japonský konzultant Oriental, Japonská agentúra pre medzinárodnú spoluprácu (JICA), indonézske ministerstvo verejných prác a ľudských sídiel, miestna vláda Semarang a Grundfos. Projekt bol strategickým programom riadenia vodných zdrojov indonézskej vlády.
Projektový tím zapečatil ústia dvoch hlavných postihnutých riek - riek Semarang a Baru, hovorí Joko Rusmani.
"A teraz sa bude voda prichádzajúca z prúdu skladovať v retenčných nádržiach, ktoré sa budú čerpať," hovorí. "Takže to, čo kedysi tieklo gravitačne, sme zmenili na čerpací systém."
Tvrdí, že retenčné nádrže môžu pojať 130 000 metrov kubických (m3), zatiaľ čo čerpacia stanica má celkovú kapacitu 35 miliónov m3 za sekundu, čo je 126 000 m3 / hod. Spoľahlivosť je absolútne kritická. "Vzhľadom na to, že sa teraz spoliehame na čerpanie, očakávame, že čerpadlá budú schopné pracovať 24 hodín denne, vždy riadne fungovať a udržiavať sa dobre, takže kedykoľvek budeme potrebovať, bude možné čerpať vodu do oceánu bez porucha, “hovorí.
Projektový tím si vybral čerpadlá KPL Grundfos KPL kvôli predchádzajúcim skúsenostiam s používaním podobných typov čerpadiel v Surabáji a Jakarte - a tie fungovali spoľahlivo už viac ako desať rokov.
These pumps are very easy to operate. So whenever it rains, we can start the system right away.
"Pretože čerpadlá majú obrovskú kapacitu a boli v tom čase najväčšie v Indonézii, požiadali sme o podporu z centrály spoločnosti Grundfos v Dánsku," hovorí Joko. "Zaistili sme, že náhradné diely budú k dispozícii lokálne počas nasledujúcich 15 rokov."
Od uvedenia čerpacej stanice do prevádzky v roku 2014 fungovala táto funkcia podľa očakávania, hovorí Nur Wahid, prevádzková riaditeľka. Počas obdobia sucha, miestna obsluha prevádzkuje čerpadlá hodinu alebo dve denne, aby udržala drenážnu nádrž na jej správnej úrovni a uskutočňovala dennú údržbu čerpadiel. "Našťastie sa tieto čerpadlá ľahko ovládajú. Takže kedykoľvek prší, môžeme spustiť systém ihneď, “vraví Nur Wahid.
Výsledok
Dnes sú ľudia, ktorí zvykli čeliť záplavám v ich domovoch a na uliciach hlavného mesta, teraz bez záplav. Už viac nemusia zvyšovať svoje obydlia, aby bojovali proti poklesu pôdy a pravidelným záplavám. "A cesty teraz konečne fungujú tak, ako by mali," hovorí Joko. "V tom čase fungovali cesty skôr ako vodné cesty, ale teraz sú suché. Žiadne ďalšie problémy. “
Dodáva, že vláda môže teraz rozvíjať infraštruktúru bez obáv z poškodenia spôsobeného záplavami a prílivovými prúdmi. "V Semarangu začali opäť rásť sociálne a ekonomické aspekty," hovorí.
Skutočne, miestny obyvateľ Ari Soemantri hovorí, že okolie je teraz bez záplav. "Hodnoty nehnuteľností a pozemkov sa zvyšujú, pretože nie sú zaplavené."
Joko hovorí: "Čerpacia stanica Semarang vyriešila záplavový problém pre centrálnu časť mesta Semarang. Môže byť použitý ako príklad alebo model pre použitie v podobných oblastiach. Sme hrdí na to, že to prinieslo riešenie a bolo ocenené, a to je príklad pre ostatných. Mnoho samospráv v Indonézii, ktoré čelia rovnakým problémom, navštívili naše retenčné nádrže, aby preskúmali, ako môžu riešiť tie isté problémy spôsobom, aký sa týka ich miest. “