Prípad
Čerpacie brány prinášajú nový tok do rieky Fuzhou a revitalizujú život v centre mesta
Grundfos is bringing its core products and competencies to this project in Fuzhou. The technical standards, durability and viability of these products have won recognition from both our company and the municipality.
Fuzhou, Čína, má problémy s černou a páchnucou vodou v jej riekach a kanáloch už niekoľko desaťročí. Séria vody do čerpadiel Grundfos privádzala do vody. Tie riešia problém čiernej a páchnucej vody a vytvárajú lepšie životné prostredie pozdĺž obývaných riek.
Situácia
Fuzhou, mesto s viac ako 7 miliónmi obyvateľov v juhovýchodnej Číne, v provincii Fujian, prechádzajú riekami a kanálmi. Po mnoho rokov boli niektoré z týchto riek v mestách stojaté, stmavovali a páchli. Kombinácia veľmi obývaných brehov riek, špinavej vody prúdiacej do mesta a nedostatočného toku spôsobila problém.
"Predtým bola rieka veľmi znečistená," hovorí rezident Ying Qi. "Bolo to zapáchajúce, keď si kráčal popri rieke."
Iný rezident, 90-ročný Jiang Shouxiang, hovorí: "Predtým to bolo otrhané a opotrebované. Bolo to ako veľmi malá páchnuca priekopa. "
Fuzhou ľudia skúsenosti nie je na rozdiel od toho v iných mestách v južnej Číne, podľa Song Zhiguo z Pekingu Podniky Water Group. Je tiež generálnym riaditeľom projektu vodného prostredia Fuzhou. "Vodný systém vo Fu-čou je typický pre mestá v južnej Číne, kde ľudia radi žijú pri vode," hovorí Song Zhiguo. "Manažment čiernej a vlhkej vody v mestských riečnych kanáloch je v Číne aktuálnou témou."
Úradníci vedeli, že musia vytvárať toky vo vode, ale kvôli nedostatku priestoru okolo riek, tradičné čerpacie stanice a sprievodné nádrže neboli možné.
Riešenie
Aby sa rieky opäť dostali do tečúcej vody, skupina Pekingských Podnikov pre vodu a miestni predstavitelia mesta Fuzhou spolupracovali s firmou Grundfos na inštalácii série čerpadlových brán, integrujúcich čerpadlá, snímače a ovládacie prvky do štruktúry nad vodnou cestou, ktorá spája okolitú krajinu.
"Tradičné stavidlové brány sú bez pohonnej jednotky. Môžu fungovať len ako stavidlové rampy uprostred riečnych kanálov, “vysvetľuje Chen Jiaxing, technický riaditeľ spoločnosti Fujian Fuyuanxing Electromechanical Equipment Company, ktorá prevádzkuje brány čerpadiel. "To, čo sme urobili, bolo nainštalovať čerpadlá na stavidlové brány. Takže v rovnakej dobe, keď pracujú ako stavidlo, čerpadlá pohybujú vodou vpred a vytvárajú tak prietok. Ak voda tečie, nebude sčernieť a zapáchať. "
Song Zhiguo dodáva: "Pre celkové hospodárenie s vodou dosiahnu integrované brány čerpadla rovnomerné rozloženie vodných zdrojov a zabezpečia nepretržitý prietok vody."
Výsledok
"Teraz sme boli schopní vyčistiť vodu a vytvoriť prietok," hovorí Song Zhiguo. "Grundfos prináša svoje hlavné produkty a kompetencie do tohto projektu vo Fuzhou. Technické normy, trvanlivosť a životaschopnosť týchto výrobkov získali uznanie od našej spoločnosti, ako aj od samosprávy. "
Tvrdí, že brány čerpadla sa netýkajú len vody, ale majú aj krásny dizajn, čo umožňuje ľahkú integráciu do parkov. Niektorí dokonca fungujú ako konferenčné a rekreačné oblasti pre obyvateľov.
"Teraz môžu obyvatelia chodiť a žiť pozdĺž rieky," dodáva. "Veľmi nás teší, že sme priviedli k dverám čistú vodu."
Miestni ľudia súhlasia. "Podarilo sa im ožiť vodu. Už to nie je mŕtva a páchnuca voda, “hovorí Hehua, obyvateľov v dôchodku, ktorá bola predsedom jej spoločnosti.
Residents are very pleased that we have brought clean water to their doorstep
Jej sused, Chen Xuezhu, hovorí: „Sme veľmi šťastní. Prichádzame sem skúšať každý deň, "odvolávajúc sa na skupinu žien, ktoré cvičia tanečné zvyky na jednej zo susedných čerpacích brán.
Jiang Shouxian dodáva: "Po transformácii je rieka veľmi pekná. Veľmi pekné. Mám 90 rokov, takže som to videl všetko. Je to dobré miesto. Som veľmi spokojný. To je dôvod, prečo môžem žiť tak dlho. "