CIM 250/260 (Mobilna)
CIM 250 in 260 modula sta osnovana na mobilni napravi in potrebujeta povezljivost preko zasebne Access Point Name (APN), da so lahko varno povezane z internetom. Vsaka osnovna povezljivost z internetom ni priporočena - samo zsebni APNs so priporočeni.
Zasebni APN mora biti kupljen pri vašem ponudniku mobilnega omrežja. Operater vas bo vodil skozi vaš nastavitveni proces.
CU 352/354/362/372/3X2 DH
CU 3xx je tradicionalna naprava za povezaovanje z omrežjem in mora biti nameščena na zasebno omrežje za požarnim zidom.
Ne sme biti povezana neposredno na internet. Nadalje, TCP/IP porti morajo biti posredovani na izdelek.
V kolikor potrebujete oddaljeni pristop do naprave, bi morali uporaiti tehnologije kot so Virtual Private Networks (VPNs) za zagotavljanje varne povezave. Priporočeno je, da se za vzpostavitev take rešitve posvetujete s strokovnjakom za IT infrastrukturo.