Člen

Povečajte prihranke energije in zmanjšajte obratovalne stroške z energetskim pregledom

Oglejte si film, da izveste, kako vam lahko energetski pregled Grundfosa koristi v vaših komercialnih stavbah.

Pogosto lahko nadgradnja vašega sistema in uvajanje novejših, pametnejših in bolj učinkovitih črpalk pomaga zmanjšati porabo energije, obratovalne stroške in emisije CO2 - in z energetskim pregledom Grundfos lahko natančno ugotovite koliko.

Cene se dvigajo, dobava je negotova, potreba po resnih ukrepih za podnebne spremembe pa je bolj nujna kot kdajkoli prej. Poraba energije predstavlja 73% svetovnih emisij CO2 - zato ima optimizacija energije v stavbah potencial za resnično razliko.

Kje začeti? S črpalkami. Porabijo veliko energije - in na splošno je vredno zamenjati črpalke starejše od 10 let. Pogosto lahko prihranite od 50 do 70% energije.

Vendar je kljub temu težko upravičiti zamenjavo vseh obstoječih črpalk. Koliko lahko dejansko prihranite? Kako oceniti stroške naložbe glede na čas vračila? Pri Grundfosu vam lahko enostavno odgovorimo na ta vprašanja. S svojim portfeljem za optimizacijo energije ponujamo različna orodja, ki vam lahko pomagajo ugotoviti, koliko energije lahko prihranite v svojih stavbah.

Energetski pregled

Energetski pregled uporablja podatke o črpalki, vzete s tabele z navedenimi podatki. Vključuje pretok, tlak in moč motorja črpalke, skupaj s starostjo črpalke in delovnimi urami. Prednost energetskega pregleda je v hitrem postopku zbiranja potrebnih podatkov za določitev potencialnih prihrankov.

Napredni energetski pregled

Napredni energetski pregled uporablja dejanske podatke o črpalki, vključno s pretokom, tlakom in močjo motorja črpalke, skupaj s starostjo črpalke in delovnimi urami. Podatki se zajemajo iz lastne merilne opreme stranke, iz sistema za upravljanje zgradb ali iz točkovnih meritev. Glavna prednost je uporaba dejanskih podatkov o črpalki, kar omogoča bolj natančen vpogled v potencial za prihranek energije. Zbiranje potrebnih podatkov o črpalki in izračun potencialnih prihrankov je razmeroma hiter postopek.

Energetski audit

Pri energetskem pregledu se merilna oprema pritrdi na črpalko in okoliške cevovode ter pusti, da spremlja delovanje sistema črpanja med relativno kratkim in dobro opredeljenim obdobjem. Podatki se shranijo na snemalniku podatkov in vneseni v diagnostično orodje, ki ga je razvil Grundfos in je posebej zasnovano za identifikacijo prekomerne porabe energije v kateremkoli sistemu črpanja. Rezultat vam omogoča primerjavo porabe energije vašega obstoječega sistema črpanja s porabo energije bolj učinkovitega sistema črpanja, pri čemer se uporabljajo podatki zbrani med obdobjem spremljanja. Celoten sistem se pregleda, da se ugotovi celoten potencial za prihranek energije.

Takojšnji rezultati in hitro povračilo stroškov

Ko namestite visoko učinkovite črpalke, dobite takojšnje koristi, vključno z zmanjšanimi obratovalnimi stroški in porabo energije. Hkrati je obdobje povračila stroškov za uvedbo visoko učinkovitih črpalk običajno manj kot dve leti. V večini primerov se giblje med 1-3 leti, in ob naraščajočih cenah energije je povračilo stroškov še hitrejše.

Rezervirajte Grundfosov Energetski pregled ali Energetski audit

Če želite optimizirati svojo porabo energije, vam lahko pomaga Grundfosov strokovnjak v vaši bližini. Za neobvezno posvetovanje glede vašega naslednjega projekta ali rezervacijo Energetskega pregleda ali Energetskega auditiranja, izpolnite spodnji obrazec in stopili bomo v stik.