Člen

Bodite na tekočem z inteligentnimi rešitvami

Povpraševanje po pametnih izdelkih HVAC je v razcvetu. Bodite pred drugimi za fantastične prodajne priložnosti.
 

Dejstva o pametnih izdelkih

Monterji poročajo o povečanem povpraševanju po pametnih izdelkih; več na področju HVAC kot v drugih kategorijah.

70 % monterjev pričakuje, da bodo morali pridobiti veščine programiranja za pametne instalacije v zgradbah.

30 % monterjev meni, da je večino rešitev pametnih zgradb enostavno namestiti.
 

Končni uporabniki iščejo pametne izdelke za večje prihranke energije

Stranke si bolj kot udobje in enostavnost uporabe želijo prihranek energije. Pomagajte svojim strankam, da to dosežejo.

 

Pametni izdelki, boljši ogrevalni sistemi

Ali ste vedeli, da je 200 milijonov obtočnih črpalk po vsem svetu neučinkovitih? Že zamenjava stare obtočne črpalke lahko prihrani do 75 % porabe energije.

Veliko lahko prispevate k doseganju tega in pozitivno vplivate na račune za energijo vaših strank in evropsko okolje.

Vir: USP Marketing Consultancy B.V. (2022), European Mechanical Installation Monitor, 3. četrtletje 2022. Četrtletni telefonski razgovori s približno 650 registriranimi podje-tji za montažo HVAC in vodovodarji, razdeljenimi na 6 glavnih evropskih trgov.