Danes se zbere milijarde podatkovnih točk, da bi bolje razumeli naš svet. Morda pa porabimo preveč časa in energije za zbiranje podatkov in premalo za njihovo pretvorbo v dragocene vpoglede. Le 1 % podatkov, ustvarjenih danes, je učinkovito uporabljen. Kaj pa, če bi lahko vaše vodovodno podjetje pridobilo podatke iz različnih virov in jih uporabilo za boljše napovedovanje, določanje prednostnih nalog in načrtovanje?
Preoblikovanje vode skupaj
Digitalne tehnologije so ustvarile neskončne možnosti za pametnejše delo, optimizacijo procesov ter prihranek časa in energije. Danes so podjetja za upravljanje vode in odpadne vode zaradi perečih podnebnih izzivov in izzivov virov na prehodni točki. Najti morajo nove rešitve, saj včerajšnji pristop ne deluje več pri reševanju izzivov, s katerimi se soočamo danes in jutri.
V Grundfosu je naša vizija sodelovati s komunalnimi podjetji po vsem svetu, da bi spodbudili vodno revolucijo z uporabo neprekosljivih vpogledov v podatke, strokovnega znanja in avtonomnih rešitev od konca do konca. Želimo postati najbolj zaupanja vreden partner za upravljanje z vodami in omogočiti našim strankam, partnerskim organizacijam in svetovni skupnosti preobrazbo v trajnostno prihodnost.
Pomagamo vam pri preoblikovanju z bolj trajnostnimi, pametnimi in optimiziranimi rešitvami za upravljanje vode – brez kompromisov pri zanesljivosti sistema in času delovanja. Z več kot 20-letnim razvojem, ki temelji na podatkih, razumemo povezljivost, podatke in umetno inteligenco ter vemo, kako jih uvesti na načine, ki zagotavljajo znatne koristi vodovodnim podjetjem.
Ugotovite, kako lahko Grundfos Utility Analytics pomaga vašemu vodovodnemu podjetju pri spremljanju delovanja v realnem času, izboljšanju operativne učinkovitosti, diagnosticiranju stanja omrežja, predvidevanju morebitnih okvar in še veliko več.
Raziščite naše digitalne rešitve
Globalni vodni sektor sprejema digitalno preobrazbo in sprejema vrsto tehnologij za daljinsko zaznavanje, upravljanje sredstev in napovedno analitiko. Raziščite naše digitalne rešitve, da zmanjšate svoje izzive glede vode in odpadne vode.
Skoraj milijarda ljudi živi brez dostopa do varne pitne vode. Raziščite digitalne priložnosti, ki jih raziskujejo vodovodna podjetja, da bi pomagala rešiti današnje in jutrišnje vodne izzive.
Teksaško vodovodno podjetje napoveduje okvaro cevi
Z uporabo naše aplikacije Pipeline Failure Prediction bi lahko pripomoček določil prednost cevi, ki jih je treba zamenjati, s čimer bi preprečil večje okvare cevi in pomagal vzpostaviti dolgoročni načrt zamenjave cevi.
Ras Al Khaimah prihrani 20 % energije in 12 % OPEX
Spremljanje v realnem času, namenske kontrole in črpalke s spremenljivo hitrostjo so občutno zmanjšale porabo energije in delovno silo, obenem pa so omogočile predvideno vzdrževanje, da prevladuje pri stroških vzdrževanja in popravil.
Norveška občina prevzame nadzor
Rešitev za upravljanje odpadne vode od konca do konca omogoča upravljavcem črpalk varno in zanesljivo spremljanje in upravljanje črpalnih sistemov prek internetne povezave – kar ponuja izjemne prihranke časa in brezskrbnost.
Združenje Rottal Water Supply Association prihrani 30 % energije
Nemški dobavitelj pitne vode je uvedel distribucijo na podlagi povpraševanja, vključno z napravami za dvig tlaka, krmilnikom, senzorji in drugim. Rezultat: 30 % prihranek energije, manj pokov cevi, manj izpadov oskrbe in znatno zmanjšanje izgube vode.
Kako vam lahko pomagamo?
Ne glede na to, ali želite kupiti izdelek ali preprosto poiskati nasvet pri Grundfosovem strokovnjaku, vam z veseljem pomagamo, da kar najbolje izkoristite svojo črpalko! Stopite v stik z nami, če potrebujete podporo.