Primer

Ningbo odmerja varno in natančno 1,5 milijona državljanov

These pumps ensure the water safety of 1.5 million citizens. From my side, it is an important issue with great social value.
Jiang Yarong, General Manager, Hangzhou Jijie Environment Protection Technology Company

Kitajsko mesto Ningbo je leta 2007 zgradilo svojo prvo sodobno čistilno napravo. Vodena elektrarna Ningbo Dongqian Lake, postavljena na vzpetini v gorah blizu tega mestnega območja s približno 4 milijoni v provinci Zhejiang, bi oskrbovala vodo s približno tretjino prebivalstva mesta.

Jiang Yarong je sodeloval s tovarno za zagotovitev ustrezne oskrbe s črpalko. Je generalna direktorica tehnološkega podjetja za zaščito okolja Hangzhou Jijie. Skoraj desetletje pozneje obišče tovarno, se sprehodi po njenih usedalnih tankih in pod napisom »Vzpostavi harmonično okolje« v kitajskih črkah. Na skalnem obrazu nad tunelom za obratom je beseda "voda" naslikana v več stilih.

"Vodeni obrat Ningbo Dongqian Lake je ena izmed mojih klasičnih strank in eden ključnih uspešnih primerov v vodnih obratih Zhejiang," pravi. Poudarja, da se je elektrarni lahko uspešno izognila težavam pri eni izmed najbolj težavnih aplikacij v čistilnih napravah: črpanje natrijevega hipoklorita.

Ta hlapljiva spojina, ki se uporablja kot razkužilo, ima visoko raven pH in je nevarna, če pride v stik s človekom ali z okoljem v visokih koncentracijah. Iskanje prave črpalne tehnologije je bilo ključno, pravi Jiang Yarong. "Običajne dozirne črpalke na kitajskem trgu se ne bi mogle izogniti težavam s puščanjem," pravi. Ta obrat mora biti varen za prebivalce mesta in delavce v obratu.

Rešitev

Jiang Yarong je priporočil Grundfosove DME digitalne dozirne črpalke. Deset let kasneje, DME še vedno deluje 24/7, pravi servisni nadzornik Zhou Zhengli iz podjetja Hangzhou Jijie Environment Technology Technology Company.

"Obstajajo tri ključne prednosti izdelkov Grundfos," pravi Zhou Zhengli.

Jiang Yarong of Hangzhou Jijie Environment Protection Technology Company supplied the Ningbo Dongqian Lake Water Plant with Grundfos dosing pumps for their "accuracy and safety."

Prva je njihova natančnost pri merjenju za spremembe v dozirni količini. "Običajno lahko izdelki na trgu dosežejo le 1: 40, Grundfosovi izdelki pa imajo precej veliko merilno variacijo pri 1: 800. To Grundfosu omogoča uporabo v različnih situacijah vodne naprave, "pravi.

Zadovoljen je tudi z "visoko integrirano krmilno ploščo črpalk, ki zagotavlja poenostavljeno vzdrževanje in delovanje." Dodaja, da se je Grundfos izognil tipičnemu problemu puščanja zaradi visoke kakovosti diafragme. "Ta kakovost zagotavlja tudi, da se lahko izdelki nanašajo na različne pogoje v obratu, kot so ekstremna vlažnost ali temperature," pravi.

Rezultat

Jiang Yarong projekt imenuje "prvi moderni vodni obrat v Ningbu." To je postavilo presedan v regiji. Danes več kot 200 vodnih obratov v provinci Zhejiang uporablja Grundfos, pravi.

"Grundfosove črpalke so tukaj obratovale več kot 10 let brez napak ali težav z uhajanjem. Tako si prislužijo veliko priznanje lastnika lastniškega kapitala elektrarne, "pravi. "Te črpalke zagotavljajo varnost vode 1,5 milijona državljanov. Z moje strani je pomembno vprašanje z veliko družbeno vrednostjo. "

Drugi povezani primeri

Preberite povezane zgodbe strank, ki so prav tako izkoristile Grundfosovo rešitev.

Sorodne aplikacije

Poiščite aplikacije Grundfos, povezane s to temo.

Sorodni izdelki

Poiščite izdelke Grundfos v zvezi s to temo.