Primer
Nova Grundfos hidravlika zmanjša težave mašitev in pomaga graditi samozavest v obdelavi odpadnih voda
Ko so vodne oblasti Vechtstromen na Nizozemskem gradile novo črpališče odpadnih voda, so vgradili nov tekač S-tube® na črpalko SL, da bi zagotovili zanesljivo delovanje.
Vechtstromen je regionalna vodna oblast na vzhodu Nizozemske. Znotraj njihovega upravljanja je 23 srednje velikih mest. Oddelek upravljanja in vzdrževanje upravlja 106 črpališč in 23 čistilnih naprav. Eno staro črpališče je bilo potrebno porušiti in zgraditi novega, imenovanega ‘Erica’.
Situacija
Zamašene črpalke za odpadno vodo so komunalnim službam zelo drage. Zamašitev poleg dela, ki je potrebno za čiščenje črpalk, pogosto vodi do nezanesljivega delovanja omrežja odpadnih voda in celo do prelivanja v okolje.
Črpalke v stari postaji iz leta 1987 so bile na koncu življenjskega cikla. Zamašile so se večkrat na mesec, v tednih z močnim dežjem pa se je lahko to zgodilo tudi večkrat na teden, vsakič pa jih je bilo treba razstaviti in očistiti. Zamenjava črpališča je bila predvidena za leto 2018. Nove črpalke so morale izpolnjevati naslednje zahteve: brez zamašitve in minimalni stroški življenjskega cikla v 25 letih.
Operativna skupina ni hotela več metati denarja na staro tehnologijo, zato se je za zanesljivejšo in trajnejšo rešitev obrnila na prodajno ekipo Grundfos na Nizozemskem.
Rešitev
Črpališče ‘Erica’ je bilo popolno mesto za predstavitev novega Grundfos tekača Open S-tube®; vodilna hidravlična tehnologija, ki zagotavlja visoko obratovalno zanesljivost in vzdržljivost, visoko učinkovitost žice in vode in visoko stopnjo uporabnosti.
Po preučitvi dejanskega stanja, upoštevajoč lokacijo, karakteristike črpališča in s kvaliteto vode v mislih, je Grundfos dostavil črpalko SL opremljeno s tekačem Open S-tube® za izogib zamašitvam, ki so se dogajale na starem črpališču.
Rezultat
Novo črpališče je začelo obratovati septembra 2020 in rezultati so bili impresivni. Od vgradnje novih črpalk Grundfos opremljenih s tekači Open S-tube®, do danes še ni bilo zamašitve in nobenega servisnega klica. Tak rezultat je izjemen, kajti pred tem so s starimi črpalkami imeli tri do štiri vzdrževalna dela na teden.
“Do sedaj, so črpalke SL delale okoli 1000 ur, brez intervencije,” je povedal Ivo ten Brinke, Višji Operater Procesov, Vechtstromen. “Na naših črpalkah letno delamo inšpekcijo, in če črpalka z novim tekačem še naprej deluje na ta način, nas zelo zanima, kakšno je stanje obrabljenih delov v tistem času. "