Primer
Kako je stara čistilna naprava postala ena najboljših na Poljskem
Together with Grundfos, we optimised system design.
Poljsko mesto Tomaszów Mazowiecki (pop.) 80,000) je imela v sedemdesetih letih zgrajeno postajo za odpadne vode. Potrebovala je preveč vzdrževanja, porabila preveč energije in do leta 2000 je imela težave pri ohranjanju številnih odpadnih voda dovolj nizko.
"To je bilo tehnološko zastarelo," pravi Waldemar Debowski, upravnik občinskih obratov od leta 1993. "Aeratorji so porabili veliko energije in proizvedli malo kisika. Predstavljale so 80% naše porabe energije. To ni bila idealna rešitev.
"Mesto je prejelo sredstva EU za obnovo obrata. V letu 2013 je razpisala razpis za konzorcij Budimex-Cadagua. Pogodbena skupina je začela z načrtovanjem nove čistilne naprave za kemično in biološko obdelavo. Zahteva za plitke (3,9 metre globoke) rezervoarje je predstavljala izziv pri načrtovanju in izgradnji energetsko učinkovitega sistema za prezračevanje in mešanje.
Rešitev
Na začetku procesa je Cadagua podelila Grundfosovo dobavo črpalk, dozirne opreme in naprav za dvig tlaka ter vso opremo za bioreaktorje, vključno z zračnimi mrežami, mešalniki in puhalniki. Grundfos je vodil tudi načrtovanje, dobavo in sestavljanje bioreaktorjev.
"Grundfos je z nami že od samega začetka," pravi Adam Bierut, pogodbeni menedžer, Cadagua. "Grundfos je aktivno sodeloval pri načrtovanju obrata. Bioreaktorji so najpomembnejši del naprave. Tam se odstranijo dušik in fosfor. Zasnoval jih je Grundfos.
"Grundfos je s pomočjo računalniškega modeliranja dinamike tekočin (CFD) in simulacij razvil idealne pretočne poti za bioreaktor.
Rezultat
"To je ena redkih bioloških čistilnih naprav na Poljskem, ki lahko zniža raven dušika na 4-5 mg/l ob izlivu in fosfor na 0,4 mg/l," pravi Adam Bierut. "Torej je vsa oprema in zasnova dobro prilagojena nalogi."
Vodja obrata Waldemar Debowski pravi, da je samo modernizacija ventilatorjev in prezračevalnega sistema povzročila veliko nižjo porabo energije in boljše parametre na obdelani vodi.
"Lahko rečem, da je Grundfos naš najpomembnejši dobavitelj," je dejal Debowski.
"Po uvedbi rešitev, ki jih je predlagal Grundfos, se je naša poraba energije zmanjšala za 50%. Ampak najpomembnejši rezultat zame je zelo učinkovito zračenje. Tudi v vročih dneh je vzdrževanje parametrov motornega kolesa enostavno. To mi je kot tehniku najbolj pomembno. "
Obdelan odtok iz komunalnega obrata gre v reko Pilico - enega najdaljših pritokov reke Visle na Poljskem. Skozi 800 m stran od obrata teče skozi naravni rezervat.
"Parametri naše obdelane odpadne vode so boljši od parametrov rečne vode," pravi. "Torej, na kratko, smo prečistili vodo v Pilici."