Primer
Kamboška vodna rastlina uživa 15% energije in vode
We have made the price of producing water much cheaper and gained more profit, and we are able to provide enough water, which makes our customers happy.
V kamboški pokrajini Takéo je podjetje za vodooskrbo storilo, kar je lahko, s tehnologijo, ki jo je moralo oskrbovati s pitno vodo v majhno mesto Doun Kaev in okoliške 45 vasi s približno 44,000 ljudmi. Podjetje Takéo Safe Water Supply Company, ustanovljeno leta 1995, iz leta v leto raste. Danes njegovo omrežje dosega približno 140 kilometrov.
Z dobavo iz jezera Roka Khnong je tovarna uporabljala starejše modele črpalk iz Italije ali Kitajske za distribucijo obdelane vode v omrežje, pravi vodja Sok Por. "Te črpalke so bile preverjene samo z merilnikom tlaka," pravi. "Proizvodnja v pripravljenosti bi preverjala in merila na podlagi tega merilnika."
Vse je potekalo ročno. S pomočjo kombinacije tlačnega merilnika in dnevne tabele porabe vode bi ekipa skozi vsak dnevni cikel dodajala ali odštevala črpalke iz omrežja. "Če se je tlak dvignil in presegel štiri bare, smo morali eno črpalko zmanjšati, da bi stabilizirali tlak, da cevi za vodo ne počijo. Skupina v pripravljenosti jo je morala redno preverjati. "
Kljub njihovim naporom je ekipa včasih precenila potreben pritisk, kar je povzročilo poškodbe cevi, vodne izgube (NRW) vode in izgubo energije, še dodaja. Takéo varna oskrba z vodo je doživela visok NRW v višini 26%, visoke stroške nadomestnih delov črpalke, in tudi: nesrečne stranke v vaseh, najbolj oddaljenih od tovarne.
Sela brez vode
Na primer, vas Prek Pha-Aov je približno 10 km (6,2 km) od obrata. Pred tem je voda tekla iz pip le nekaj ur na dan, kar otežuje tako prebivalce kot lokalna podjetja.
"Pred časom, ko ni bilo vode, mi je bilo zelo težko," pravi Nab Orn, domačinka na svojem domu. "Bilo je, kot da bi ga želel uporabljati, vendar vode ni bilo. Nič. "
Kot pravi, je plačala za dostavo vode v družinsko hišo, včasih pa je vodo kupila tudi od drugih vaščanov. "Veliko časa sem porabila za vodo," pravi.
Rešitev
Družba Takéo Safe Water Supply se je z Grundfosom združila z namenom izvajanja dobro preizkušene tehnologije - DDD, ki temelji na zahtevi - z novim modelom financiranja, imenovanim "Pogodba na podlagi uspešnosti".
Za DDD je Grundfos najprej izvedel revizijo črpalnega sistema v tovarni Takéo, vključno z glavnimi podatkovnimi točkami, kot so tlak, pretok in poraba energije, pravi Aloysius Chan, vodja Grundfos Water Utility v Južni Aziji. "Ti podatki dejansko zelo natančno kažejo na količino ne-prihodkov porabe vode in energije - ki sta ključna parametra, ko gledamo vodo in prihranke energije."
Na podlagi rezultatov revizije je Grundfos namestil DDD sistem, ki vključuje visoko učinkovite črpalke za distribucijo vode, kontrolne plošče in tlačne senzorje. Grundfos je senzor namestil na kritične točke v omrežju. V tem primeru eden od njih v vasi Prek Pha-Aov. Senzor meri tlak in pretok glede na lokalno porabo vode in te podatke pošlje nazaj na krmilno ploščo v vodni napravi. Sčasoma se sistem nauči predvidevati vzorce potrošnje v vasi iz ure v uro. Temu primerno prilagaja celoten sistemski tlak - ali vklaplja ali izklaplja črpalke, - pravi Čan.
Za delavce postaje je bilo sprva težko verjeti, da sistem dejansko lahko deluje samodejno. Po letih ročnih prilagoditev in ugibanja je bilo sprva težko zaupati sistemu.
"Pred namestitvijo sem se bala, da bi cev za vodo lahko počila," pravi Sok Por. "Če je črpalka, ki napaja vodo ponoči, pod visokim tlakom, vendar jo uporablja manj strank, ne pričakujem, da se bo zmanjšala sama. Resnično nisem pričakoval toliko. Vendar se je izkazala za čudovito, saj kaže, da bo proizvajala v skladu s potrebami. Je popolno nasprotje tega, kar sem si mislil. "
Pogodba na podlagi izvedbe
Namesto plačila za celoten DDD sistem vnaprej, bo Takéo plačeval v letnih obrokih, glede na prihranke, ki jih je dosegel z nadgradnjo. Torej, če bo sistem predvidoma prihranil X-dolarjev za pet let energije in NRW, se bo Takéo strinjal, da bo 50% tega plačal kot plačilo Grundfosu za opremo, nato pa bo Takéo ohranil preostanek.
"Za pogodbe, ki temeljijo na zmogljivosti, morajo upravljavci vodnih obratov samo najti zelo minimalno vsoto naložb, da bi dobili najsodobnejšo tehnologijo v smislu črpalk," pravi Chan. "Drugič, z vidika števil lahko upravičijo delovanje." Sistem zbira digitalne podatke v realnem času, kar omogoča vsakodnevni in dolgoročni nadzor: Ali ohranja ohranjanje stabilnega tlaka na kritičnih točkah? Ali črpalke delujejo na najboljši možni način?
"Izmerljive, merljive, manjka v številnih čistilnih napravah, in s tem so sposobne količinsko opredeliti in upravičiti delovanje črpalk," pravi Chan. "Lahko opravičijo pretok, lahko opravičijo porabo energije, lahko opravičijo celo tlak, ki ga črpajo. In v določenem časovnem obdobju se bo videl popoln trend. "
Rezultat
Vasice, ki obdajajo vodno elektrarno, imajo zdaj vodo 24 ur na dan. Stanovalcem ni treba več kupovati dodatne vode. Enostavno morajo vklopiti pipo.
"Zdaj imamo vodo, moja družina in jaz smo udobni," pravi Nab Orn. "Če moramo vodo za kuhanje ali kuhanje uporabiti, ni težko kot prej. Po hiši lahko posadimo karkoli - tudi v poletni sezoni. Tudi nekateri vaščani želijo voditi podjetje s prodajo Kuy Teav (juhe) ali kave. Zdaj imajo dovolj vode za uporabo. "
Za vodno elektrarno je sistem pomenil prihranke na številnih področjih - in nov način dela.
Po enem letu je obrat dosegel naslednje: 20% prihranki pri porabi energije, 13% zmanjšanje izgube vode NRW zaradi puščanja in 29% zmanjšanje porušitve cevi.
"Zelo sem zadovoljen z namestitvijo tega novega sistema," pravi Sok Por. "Prvič, prihranimo na elektriki. Drugič, prihranimo pri surovinah - kemičnih snoveh, potrebnih za obdelavo. Nazadnje smo zmanjšali izgube. Vodo oskrbujemo na podlagi potrebnega tlaka. Teče točno tako, kot potrebujejo. Povsem drugače je kot prej. "
Poleg tega je sistem DDD omogočil, da je obrat "bistveno" zmanjšal svojo delovno silo, saj pravi, da njegovi posadki ni treba več spremljati črpalk v vseh urah dneva.
Tehnični vodja obrata, g. Sila pravi: "Preklopili smo se na novo tehnologijo, da bi lahko ustvarili dobiček. Dobiček, ki smo ga izgubili z električno energijo, kemikalijami, zlomom ali puščanjem vode iz cevi. Veliko smo prihranili po namestitvi nove tehnologije. "
G. Sila dodaja: "Cene proizvodnje vode smo znatno znižali in pridobili več dobička, zato lahko zagotovimo stalno oskrbo z vodo, kar omogoča zadovoljstvo naših strank."