Članak

Kada nestašica vode postane stvarnost

Širom sveta gradovi se brzo šire - do 2050. godine očekuje se da će 2.5 biliona stanovništva živeti u urbanim sredinama - a potražnja za bezbednom i čistom vodom svaki dan samo raste.

Uprkos činjenici da se zahtevi povećavaju, mi i dalje kontaminiramo ili trošimo raspoložive resurse. Ukupno 80% svih otpadnih voda se vraća u prirodu bez da se pravilno pročišćava. Istovremeno, globalno gledano, gubimo u proseku 30% pumpane sveže vode - a gradovi gube i do 60% pumpane vode zbog loših vodovodnih mreža.

Oskudica vode nije ništa novo za Mexico City. Grad je poprilično navikao na nestašice, uvozeći 40% svoje vode iz udaljenih izvora. Istovremeno, zbog problema sa cevovodom, grad gubi 40% svoje pumpane vode - a povrh toga, ne postoji recikliranje otpadnih voda. Inteligentna rešenja mogu dramatično smanjiti gubitke poput ovih.

Vodovodna infrastruktura mnogih gradova je stara, propada i jednostavno nije opremljena da se nosi sa ovom brzinom rasta. Sa privredom kao i do sada, do 2030. godine doći će do razlike između ponude i potražnje sveže vode za 40%.

Već možemo videti da se mnogi veliki gradovi širom sveta približavaju NULTOM DANU, što znači da su gradovi - London, Miami, Beijing, Mexico City, Cape Town su samo neki - izloženi riziku da im ponestane vode za piće. Za prevazilaženje ovih globalnih izazova ključna su prava rešenja za upravljanje vodom i njena ponovna upotreba. Takođe, pravi način razmišljanja je za nas sastavni deo bilo kakvih trajnih promena.

Činjenice

Gubitak vode

Prosečno 30% sve pumpane vode nikada ne dospe do slavine. U gradovima prosek je još viši i može dostići 60%. Ova voda se gubi i zbog curenja i od krađe. Nekoliko primera vode bez prihoda (NRW) po zemlji su: Velika Britanija 21%, Meksiko 40%, Sjedinjene Države 20%, Švedska 40%, Liberija 49%, Armenija 83%, Kina 21% i Venecuela 62%.

Izvor: Kvantifikovanje globalnog problema sa vodom bez prihoda, R. Liemberger i A. Wyatt

Potražnja za vodom

Danas više od 2 milijarde ljudi živi sa rizikom smanjenog pristupa izvorima slatke vode. Do 2050. godine predviđa se da će 40% svetske populacije biti u problemu sa snabdevanjem vodom.

Izvori: Cilj održivog razvoja Ujedinjenih nacija 6, Izvještaj UNWD 2018+2020

Urbanizacija

Do 2050. godine očekuje se da će dodatnih 2,5 milijardi ljudi živeti u gradovima, što čini 68% stanovništva. U Africi i Aziji se očekuje 90% ovog povećanja.

Izvor: Odeljenje za ekonomska i socijalna pitanja Ujedinjenih nacija

Rešenja u akciji

Iako su gradovi širom sveta pod velikim pritiskom, na raspolaganju su inteligentna rešenja za bolje, efikasnije i održivije upravljanje vodama. Neka od ovih rešenja su već na delu, poput prečišćavanja vode, ponovne upotrebe vode i distribucije usmerene na potražnju za vodom, što obezbeđuje optimalan pritisak i protok vode i minimalizuje pucanje cevi za gradove i gradove širom sveta.

Ningbo sprovodi sigurno i tačno doziranje za 1,5 miliona građana

Pre 10 godina, postrojenju za preradu vode na jezeru u kineskom gradu Ningbo bila je potrebna pomoć za ispumpavanje opasnog jedinjenja natrijum-hipohlorita. Danas, ugrađene su dozirne pumpe Grundfos i dalje su snažne i garantuju sigurnu vodu za 1,5 miliona građana.

Postrojenje za preradu vode uživa 20% energije + uštedu vode

U kambodžanskoj provinciji Takeo, vodovodna kompanija se borila da snabdeva pijaćom vodom mali grad Doun Kaev i okolnih 45 sela. Nakon udruživanja sa Grundfosom, inteligentno rešenje snabdevanja vodom na bazi potražnje za vodom je rešilo problem i smanjilo gubitke vode za 13%, a pucanja cevi za 29%, pružajući seljacima pouzdano vodosnabdevanje 24/7.

Pumpe donose novi protok u reke Fuzhou-a

Fuzhou, veliki grad u Kini, decenijama je imao problema sa prljavom, neprijatnim mirisom u svojim rekama i kanalima. Serija Grundfos pumpi još jednom je dovela protok. Ovo rešenje je iskorenilo mirise, zagađenu vodu, stvarajući bolje okruženje za život duž naseljenih rečnih tokova.

Želite da naučite više?

Da bismo napravili pozitivnu promenu, moramo delovati sada. Pratite dolenavedene linkove za više informacija, uključujući istraživanje aktuelnih rešenja za zgrade kao i Grundfos inteligentna pumpna rešenja.