Članak

Dokazana pouzdanost u svim karakteristikama otpadnih voda

Grundfos je proširio asortiman SL pumpi za otpadnu vodu serije 56 i motorima opsega snage od 18,5 kW do 41 kW, 50 Hz, koje su sposobne da podnesu čak i veće brzine protoka nego ranije. Veći opseg pumpi je razvijen da radi pouzdano i efikasno čak i u najtežim uslovima izlivanja otpadnih voda, značajno smanjujući OPEX. Uz inovativnu Open S-tube® radno kola, pumpa je idealna za pumpanje otpadnih voda sa srednjim do ekstremnim koncentracijama vlakana i suspendovanih čvrstih materija. Zahvaljujući svom kompaktnom dizajnu, lako zamenjuje većinu pumpi za otpadne vode uz minimalno potrebno podešavanje sistema.

 

Pogledajte video da biste saznali kako vam novi asortiman pumpi za otpadnu vodu može pomoći da smanjite svoje operativne troškove i emisiju CO2

Kada su pumpe za otpadne vode u pitanju, pouzdanost i efikasnost su od najveće važnosti. Da bi se obezbedio najveći stepen efikasnosti, nova serija SL pumpi opremljena je motorima klase efikasnosti IE4 i inovativnim Open  S-tube® radnim kolom. Dostupne u širokom spektru varijanti materijala, kao što su liveno gvožđe, nerđajući čelik i belo gvožđe sa visokim sadržajem hroma, pumpe se mogu prilagoditi specifičnim okruženjima u kojima će raditi. Štaviše, novi asortiman je razvijen kroz napredne kompjuterske simulacije i prošao je opsežna testiranja u laboratorijama, kao i u stvarnim instalacijama kako bi se uverili da može da izdrži teške uslove u savremenim primenama u otpadnim vodama.

Kako vodovodni sistemi generalno imaju značajne potrebe za održavanjem, prošireni asortiman SL pumpi je dizajniran tako da obezbeđuje jednostavno servisiranje i uključuje komponente koje se lako instaliraju sa zamenom otpornom na kvar, kada je to potrebno. Pumpe su samočisteće, što znači da su u stanju da prepumpavaju vlakna, čvrste materije i mulj u vodi i da nastave sa radom, čak i u izazovnim uslovima, i mogu se isporučiti sa kompletnim setom senzora za praćenje stanja, što vam omogućava da izvršite preventivno održavanje kako bi se sprečili neočekivani zastoji, zaštitila pumpa i obezbedio dug životni vek.

Fabričkim skraćivanjem prečnika radnog kola omogućava se postizanje određene radne tačke pumpe i obezbeđuju visoku efikasnost na celoj radnoj krivoj. Sa specijalno dizajniranim SmartTrim-om, fabrički podešen zazor radnog kola može se održavati jednostavnim zatezanjem vijaka za podešavanje, bez potrebe za demontažom pumpe.

Sve u svemu, ovo značajno smanjuje troškove održavanja, potrošnju energije i ukupne troškove investicije, kao i emisija CO2.

Ostvarite ukupnu efikasnost do 80%

Sa inovativnim karakteristikama kao što su Open S-tube® radna kola i IE4 komponente motora, SE/SL pumpe za otpadnu vodu serije 56 nude najveću efikasnost na tržištu. Prijavite se za ovaj kratki webinar da biste saznali više.

Manje zastoja, niži OPEX

Preuzmite naš letak da biste saznali više o tome kako nove pumpe za otpadnu vodu SE/SL serije 56 mogu pomoći da smanjite troškove održavanja i potrošnju energije u vašoj instalaciji otpadnih voda.

Srodni proizvodi

Pronađite Grundfos proizvode koji su povezani sa ovom temom.

Srodne aplikacije

Pronađite Grundfos aplikacije koje se odnose na ovu temu.

Ostali povezani članci

Pronađite srodne članke sa istraživanjima i uvidima iz Grundfosa.