Priručnik za inženjere
Nabavite priručnik za otpadne vode 2 - za velike pumpne stanice
Ako radite sa pumpnim stanicama i sistemima za pražnjenje otpadnih voda koje koriste pumpe za otpadne vode do 520 kW, ovaj priručnik nudi smernice za potapajuću instalaciju i rad kao i za instalacije u suvim jamama. U priručniku se raspravlja o dizajnu pumpe, pravilnom učvršćivanju sistema cevi i faktorima poput zvuka, buke, prodiranju vazduha, vrtloga i vibracija, zajedno sa našim preporukama.
Za manje sisteme pogledajte „Priručnik za otpadne vode 1“ (pumpe sa motorima od 0,15 kW do 30 kW).
Preuzmite priručnik sada
Naš inženjerski priručnik pomoći će vam da razumete najvažnije aspekte vašeg projekta. Ispunite donji obrazac i poslaćemo vam e-mail sa direktnim pristupom.
Da, uključili ste se!
Vrlo brzo ćete putem e-maila dobiti željeni sadržaj.
Hvala što ste se prijavili. Sada se samo zavalite i očekujte prijem personalizovanih informacija iz kompanije Grundfos u vezi najnovijih vesti, alata, proizvoda, aplikacija, događaja i promocija.
Do tada, slobodno pogledajte naše Obaveštenje o privatnosti ako spadate u osobe koje uživaju u čitanju o ličnim podacima i pravima.
Još jedna stvar, ako ikada poželite da odete, naravno da možete povući pristanak u bilo kom trenutku.
Primene - kanalizacija i atmosferske vode
Kao dodatak standardnim sistemima za pražnjenje otpadnih voda, kanalizacione i atmosferske vode obrađuju se odvojeno kako bi se osbezbedili pravilan odabir i ugradnja pumpi.
Ispravan dizajn pumpe za odvod
Za dizajn odvodne pumpe razgovaramo o tome kako ispravan raspored u vlažnim jamama i zahtevi za betonsku osnovu u instalacijama sa suvim jamama optimizuju rad.
Ostali povezani članci
Pronađite srodne članke sa istraživanjima i uvidima iz Grundfosa.
Srodne aplikacije
Pronađite Grundfos aplikacije koje se odnose na ovu temu.
Srodni proizvodi
Pronađite Grundfos proizvode koji su povezani sa ovom temom.