Nauči
Sa starenjem pumpama se povećavaju troškovi rada
Kako pumpe stare, performanse pumpe se smanjuju. Sa manjom efikasnošću povećavaju se troškovi energije. Ovaj proces je neizbežan i nemilosrdan. Često, vodovodi to ne primećuju niti uzimaju u obzir – ako podzemne vode zadovoljavaju potrebe, u čemu je problem?
Realnost je da su koristi od troškova opipljive – i očigledne samo ako vodovodno preduzeće ima tačne podatke na dohvat ruke. I nije dovoljno proveriti natpisnu pločicu pumpe ili pretpostaviti da su krive pumpe iz stare pumpe i dalje iste. Grundfos obezbeđuje onlajn generator krive koji vam omogućava da generišete trenutne Q/H i krive efikasnosti za lako poređenje sa krivom pumpe pri instalaciji.
Generator GPC krive je dostupan na Grundfos Product Center-u
Ako ne možete da pristupite potrebnim merenjima, vaš bušač bunara će vam pomoći.
Korak 1: Zabeležite informacije o pumpi i generišite originalnu krivu pumpe iz GPC
Korak 2: Izmerite protok (Q), ispusni pritisak (H), nivo vode i snagu (P1) pri maksimalnoj brzini pumpe (ako koristite VFD), sledećim redosledom:
a. Sa zatvorenim ventilom (statički nivo vode) Imajte na umu da pumpi ne treba dozvoliti da radi duže od 30 sekundi pri nultom toku. Nivo vode na nultom toku treba da se meri bez rada pumpe.
b. Izmerite i ponovite sa još nekoliko tačaka sa različitim protocima (koristite ventil da biste promenili protok) Uvek dozvolite vreme poravnanja za novi, dinamički nivo vode. Što više tačaka unesete, to je veća preciznost.
Korak 3: Iz podataka se generiše druga kriva za poređenje sa originalnom krivom pumpe. Generiše se PDF izveštaj koji pokazuje pad efikasnosti i potencijalne uštede.
• Često, kada se posmatraju pumpe od 5 do 10 godina i starije, uštede će biti toliko značajne da će se zbog njih isplati izvlačenje pumpe i provera razloga opadanja efikasnosti.
• Ako je uzrok začepljenje ili gubitak pritiska usled curenja ili mehaničkog kvara, onda jednostavna popravka ili čišćenje može ponovo dovesti efikasnost do optimalnog nivoa.
• Ako starost pumpe i stepen pada radne tačke znače da su dodatni troškovi neizbežni, potrebno je ulaganje u novu, zamensku pumpu. Vreme otplate je često iznenađujuće razumno.
• Ako trenutno ne posedujete Grundfos pumpu, možete koristiti Grundfos Pump Audit da identifikujete potrošnju energije i potencijalnu uštedu energije, kao i da dobijete preporuke za postizanje ovih ušteda energije.
Razgovarajte sa vašim bušačem bunara ili sa svojim Grundfos predstavnikom da biste razumeli više o prednostima održavanja visoke efikasnosti pumpe
Q = Protok
H = Pritisak
(koristite senzor nivoa za merenje HSTATIC i HDYNAMIC )
HDIFFERENCE = HDYNAMIC* + HGUAGE + HFRICTION**
*:Bez protoka, HDYNAMIC je isti kao HSTATIC
**: Kupac odlučuje da li da računa HFRICTION
(HFRICTION je gubitak u cevima usled trenja od pumpe do manometra. Koristite „kalkulator gubitka zbog trenja cevi“ u GPC pod „Alati“)
Vodič korak po korak za izračunavanje pada efikasnosti
1. U Grundfos Product Centeru (product-selection.grundfos.com), pronađite svoju postojeću SP pumpu popunjavanjem punog naziva pumpe direktno u polju 'PRETRAŽI':
2. Kada imate postojeće informacije o pumpi na ekranu, kliknite na „prikaži napredne opcije“, a zatim na „druge krive“, a zatim na „ubaci svoju krivu“:
3. Pojavljuje se sledeći ekran, tu treba da unesete vrednosti Q, H i P1:
4. Kada unesete vrednosti za Q, H i P1 i kliknete na „generiši pdf“, dobićete sledeći izveštaj. Isprekidana linija pokazuje pad performansi i promenjenu potrošnju energije:
Zaključak: Kriva pokazuje da je za održavanje protoka od 17m3 potrošnja energije povećana za 1 kW. Uz potrebu za pumpanjem od 9 sati dnevno, to je jednako 3.285 kWh tokom jedne godine, ili povećanje potrošnje energije od 16%.
Kako napraviti izbor pumpe sa bilo kog mesta
Bilo da ste u kancelariji, na radnom mestu ili na putu, izbor pumpe bi trebalo da bude lak. Možete pristupiti informacijama o pumpi i inženjerskim alatima koji su vam potrebni za bilo koji zadatak u Grundfos Product Center.