„Radili smo sa Grundfos iSOLUTIONS da bismo uzeli jedinicu koja je već bila uspešna i učinili je još boljom.“

- Justin Underhill, Direktor prodaje u Industrial Water Equipment Ltd.

Pogledajte kako inteligentni RO sistemi mogu uštedeti do 70% energije po m3 proizvedene vode

 

Standardizovani plug-and-play kompleti za sisteme reverzne osmoze pod niskim pritiskom 

Ovi kompleti su inteligentan način za poboljšanje efikasnosti i smanjenje složenosti u sistemima reverzne osmoze pod niskim pritiskom. Standardizovana rešenja su dostupna u šest prethodno upakovanih kompleta koji se sastoje od Grundfos komponenti izabranih da pokriju zahteve različitih sistema protoka i pritiska.

Rešenja za aplikacije tretmana voda i proizvođače originalne opreme koji imaju ogroman uticaj na krajnje korisnike

Za proizvođače sistema pod niskim pritiskom do 15 bara, ovi standardizovani inteligentni kompleti reverzne osmoze pogodni su za primenu u brojnim industrijama koje zahtevaju pouzdan kvalitet vode, na primer:

 

Kontaktirajte nas kako biste saznali više

Unesite svoje podatke da biste dobili povratni poziv

Uslovi korišćenja

• Promoter je Grundfos Srbija d.o.o. ​

• Promocija se odnosi na iRO sistem (iRO Kit) koji se sastoji od Grundfos CRIE pumpe i Grundfos senzora sa donje liste:​

Br. Proizvoda​

CRIE 1-7 X-CX-A-E-HQQE 3x380-550 60Hz 99843741​

CRIE 3-7 X-CX-A-E-HQQE 3x380-550 60Hz 99874148​

CRIE 3-8 X-CX-A-E-HQQE 3x380-550 60Hz 99875008​

CRIE 5-8 X-CX-A-E-HQQE 3x380-550 60Hz 99875319,

CRIE 5-8 X-CX-A-E-HQQE 3x380-550 60Hz 99875356​

CRIE 10-8 X-CX-A-E-HQQE 3x380-550 60Hz 99876624​

• Promocija se odnosi na prvih 6 porudžbina bilo kog od gore navedenih iRO kompleta primljenih u svim zemljama * koje ispunjavaju uslove uključenim u promociju.

• Kupite dva (2) ili više iRO kompleta i dobićete jedan (1) iRO komplet besplatno. Besplatni artikal biće iRO sa najnižom cenom od tri, a maksimalna vrednost je 3.500 EUR.

• Promocija je dostupna za sve podobne porudžbine izvršene između 12. oktobra 2020. i 30. novembra 2020.

• Sve prihvatljive porudžbine moraju se poslati pre zatvaranja kampanje 30. novembra 2020. Kasne porudžbine neće biti prihvaćene..​

• Promocija se zasniva na plaćanju unapred porudžbine do 15. decembra 2020.

• Dodatni popusti, uključujući popuste za pretplatu i cene projekata, ne primenjuju se.

• Kupce koji posluju u nekoj od zemalja koje ispunjavaju uslove * i putem odgovarajuće Grundfos prodajne kompanije Grundfos Srbija d.o.o.

• O uspešnim porudžbinama ćemo Vas obavestiti u roku od 48 sati od plasiranja porudžbine.

• Promotivna vrednost ne može pretvoriti u gotovinu.• All participants must be over 18 years old. Employees or relatives of employees of Grundfos are exempt from participating.​

• Svi učesnici moraju biti stariji od 18 godina. Zaposleni ili rođaci zaposlenih u Grundfosu izuzeti su od učešća.

• Od kupaca koji učestvuju može se zatražiti da učestvuju u promotivnim fotografijama, koje se mogu koristiti u budućim promotivnim aktivnostima, na mreži ili u štampi.

• Grundfos zadržava pravo da izmeni uslove i odredbe ili povuče promociju u bilo kom trenutku.

• Smatraće se da su svi kupci koji su učestvovali prihvatili ove uslove.​

* - Avganistan. Albanija, Angola, Jermenija, Azerbejdžan, Bahrein, Belorusija, Benin, Bosna i Hercegovina, Bocvana, Bugarska, Burkina Faso, Burundi, Kabo Verde, Kamerun, Centralnoafrička Republika, Čad, Komori, Obala Slonovače, Hrvatska, Demokratska Republika Kongo, Džibuti, Egipat, Ekvatorijalna Gvineja, Eritreja, Etiopija, Gabon, Gruzija, Gana, Gvineja, Gvineja-Bisau, Mađarska, Irak, Jordan, Kazahstan, Kenija, Kosovo, Kuvajt, Kirgistan, Liban, Lesoto, Liberija, Libija, Madagaskar , Malavi, Mali, Mauritanija, Mauricijus, Majote, Moldavija, Crna Gora, Mozambik, Namibija, Niger, Nigerija, Oman, Pakistan, Palestina, Katar, Republika Kongo, Republika Makedonija, Reunion, Rumunija, Rusija, Ruanda, Sveta Helena, Vaznesenje i Tristan da Cunha, Sao Tome i Principe, Saudijska Arabija, Senegal, Srbija, Sejšeli, Sijera Leone, Slovačka, Slovenija, Somalija, Južna Afrika, Južni Sudan, Sudan, Svazi, Tadžikistan, Tanzanija, Gambija, Togo, Turska, Turkmenistan, Uganda, Ukrajina, Ujedinjeni Arapski Emirati, Uzbekistan, Jemen, Zambija, Zimbabve