Slučaj

Jednostavna BMS integracija sa MIXIT rešenjem

Grundfos MIXIT omogućava GRADSKOJ TOPLANI NIŠ, Srbija, da maksimizira efikasnost i udobnost

Situacija – Šta je bio problem ili izazov?

Direktni sistem grejanja zgrade na lokaciji Druge proleterske brigade br. 16, br. 18 i br. 22. je bio veoma star i na njemu nisu vršene modifikacije od same izgradnje objekta. U navedenom primeru imamo lokalni sistem daljinskog grejanja manjeg kapaciteta, gde se iz jednog toplotnog izvora – kotlarnice kapaciteta 1.2 MW, koja je locirana u podrumu zgrade, snabdeva nekoliko zgrada i jedna porodična kuća u neposrednoj blizini objekta. Direktan sistem grejanja je bio implementiran u svim objektima, gde se iz kotlarnice zagrejana voda transportovala direktno u radijatore krajnjih korisnika.

Tokom više decenija eksploatacije energetska efikasnost sistema grejanja u navedenim objektima je postala jako niska, a sistem automatskog upravljanja grejanjem zgrade nije bilo u funkciji. Toplotni gubici su bili veliki i nije postojao način da se uradi racionalizacija postojećeg sistema i uštedi energija.
Kao posledicu smo imali smanjen komfor krajnjih korisnika i uvećane račune za utrošenu toplotnu energiju sa jedne strane, a sa druge strane uvećanu potrošnju goriva od strane Gradske toplane za zagrevanje navedenih objekata.

 

Rešenje – Kako je Grundfos rešio situaciju?

Primarni i sekundarni deo instalacije smo odvojili uz pomoć hidrauličke skretnice i na taj način potpuno odvojili distribuciju toplotne energije do samih objekata – primani deo i na sekundarnom delu instalacije implementirali smo Grundfos MIXIT sistem. Uz pomoć ovog sistema (i u njemu implementirane krive grejanja) koji je povezan sa senzorom spoljašnje temperature, svaki objekat iz hidrauličke skretnice uzima onoliko energije koliko je potrebno za grejanje zgrade prema trenutnoj spoljašnjoj temperaturi.  Po zahtevu Gradske toplane kriva grejanja je podešena u pet tačaka.

Drugo, po zahtevu Gradske toplane na primarnoj strani, ispred hidrauličke skretnice ugrađen je senzor temperature koji omogućava da kada temperatura vode na primarnoj strani sistema padne ispod određene granice (kotlovsko postrojenje je stalo sa radom) zaustavi i Grundfos MIXIT sistem, a time i grejanje stambene zgrade. Kada kotlovsko postrojenje krene sa radom i temperatura vode u primarnoj grani dostigne željenu granicu, senzor daje signal MIXIT sistemu koji startuje sa radom i greje stambenu zgradu.

Sa Dynamic nadogradnjom, sistem grejanja je hidraulički izbalansiran i ograničen je protok vode za 100 % toplotnog opterećenja.
I ovo nije sve - Grundfos MIXIT sistem obezbeđuje 24 časovno praćenje sistema uz pomoć Grundfos BuildnigConnect platforme. Uz pomoć ove platforme omogućeno je daljinsko praćenje potrošnje toplotne energije i praćenje trenutnih temperatura u primarnom i sekundarnom delu sistema.
Podaci o trenutnom protoku i naporu pumpe su dostupni u realnom vremenu, kao i otvorenost MIXIT uređaja, što nam daje dobre uslove za analizu rada proizvodnog dela sistema daljin- skog grejanja i daje mogućnost za uštedu primarnog energenta.

Sa Grundfos BuildingConnect platformom smo kolegama iz niške toplane dodatno uštedeli novac jer je daljinsko praćenja rada sistema omogućeno bez dodatnog povezivanja sistema na BMS i SCADU.

Sa ovim rešenjem je pojednostavljena funkcionalnost samog sistema i to sa znatno manjim brojem komponenti koje su instalirane.
Time nije samo smanjena investiciona vrednost rekonstrukcije, već je smanjena potrošnja toplotne energije i primarnog energenta.

Ugrađeni Grundfos proizvodi:

  • Pumpa: Magna 3 50-180 F
  • MIXIT: Mixit 50-40 RF

Grundfos MIXIT 50-40 RF

Grundfos MAGNA3

Ishod – kakav je bio rezultat za kupca?

Kao rezultat implementacije Grundfos MIXIT sistema uštedeli smo 27 % energije za grejanje objekta i time dodatno smanili račune za grejanje stanarima zgrade, jer smo objektu dali onoliko energije koliko je potrebno za trenutno toplotno opterećenje.
Osim toga, smanjili smo potrošnju primarnog enrgenta za 24 %.

Zašto je ovo dobra priča sa stanovišta kupca?

Kupac, kao glavni proizvođač i distributer toplotne energije u Nišu dobio je savremi sistem grejanja koji pruža mogućnosti za dodatnu uštedu energije praćenjem i analizom podataka koje dobija sa Grundfos BuildingConnect platforme.
Stanari zgrade su zadovoljniji, plaćaju manje račune za grejanje uz poboljšan komfor i uslove življenja.

Koja je najvažnija poruka ove priče?

Sistemi daljinskog grejanja uz primenu Grudfos MIXIT sistema mogu ostvariti velike uštede u potrošnji energije, smanjiti emisiju CO2, poboljšati uslove života ljudi i smanjiti račune za grejanje svojim korisnicima. Omogućen je daljinski pristup objektima koji se greju bez dodatnih troškova za ugradnju BMS-a i SCADA Sistema.

Grundfos fabrika Inđija, Srbija


 

Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim, Nemačka


 

Indigo Tower, Dubailand, Dubai

Gradska Toplana NIŠ, Srbija


 

Envases Europe A/S u Odense, Danska


 

OVE, Nemačka

Ostali povezani slučajevi

Pročitajte slične priče kupaca koji su takođe iskoristili prednosti Grundfos rešenja.

Srodne aplikacije

Pronađite Grundfos aplikacije koje se odnose na ovu temu.

Srodni proizvodi

Pronađite Grundfos proizvode koji su povezani sa ovom temom.