Slučaj

Povećanje energetske efikasnosti uz MIXIT rešenje

Grundfos MIXIT omogućava novoj fabrici u Srbiji da maksimalno poveća efikasnost i komfor.

Grundfos MIXIT je kompaktna petlja za mešanje koje povećava energetsku efikasnost zgrade. Za projekat proširenja Grundfos fabrike u Inđiji, u Srbiji, MIXIT je lako integrisan u postojeći BMS uz punu kontrolu nekoliko parametara unutar sistema MIXIT uređaja i Grundfos MAGNA3 pumpi.

Proširena fabrika je potpuno operativna i poseduje LEED Gold sertifikat, što ispunjava ambicije održivosti kompanije Grundfos u oblasti štednje vode i energije.

Situacija

Kako bi povećala proizvodnju najnovije generacije energetski efikasnih cirkulacionih pumpi, kompanija Grundfos Srbija krenula je u projekat proširenja proizvodnog postrojenja u Inđiji. Uz projekat proširenja od 17.600 m² fabrika koja je osnovana 2013. skoro će udvostručiti veličinu. 

Kao i kod svih građevinskih projekata u kompaniji Grundfos, postojali su jasno definisani ciljevi uštede vode i energije u skladu sa našim ambicijama u oblasti održivosti. Želeli smo da kreiramo model primene sopstvene tehnologije kako bismo ovo postigli, uz LEED sertifikat.

Zbog toga će u osnovi sistema HVAC nove fabrike biti Grundfos MIXIT, naša kompaktna petlja za mešanje koja u kombinaciji sa visokoefikasnim Grundfos pumpama, optimizuje energetski učinak uz punu kontrolu i nadzor u realnom vremenu.

Ključ maksimalne efikasnosti i komfora je bilo obezbeđivanje da rešenje MIXIT bude integrisano i nesmetano komunicira sa postojećim BMS-om fabrike, Sauter Vision Center-om (SVC). 

Imati sjajne projektante sa jedne strane i izuzetne konstruktore sa druge strane je situacija sa sigurnim dobitkom. Oduševljeni smo saradnjom sa kompanijom Sauter i prilikom da pokažemo kako je integracija BMS-a sa sistemom MIXIT zaista jednostavna kako smo i planirali.
Kim H. Jensen, specijalista za globalno vođenje proizvoda kompanije Grundfos

Rešenje

U početnim fazama projektovanja, specijalisti za proizvode iz sedišta kompanije Grundfos u Danskoj sarađivali su sa menadžmentom upravljanja objektom u planiranju KGH sistema i optimalnog uvođenja MIXIT sistema

Ovaj kombinovani Grundfos tim se zatim sastao sa programerima kompanije Sauter, koji su u toku jednog popodneva potpuno razumeli MIXIT rešenje i neophodne korake u procesu integracije.

Tokom narednih šest meseci, sistem HVAC uključujući mnoštvo pumpi Grundfos MAGNA3 i MIXIT kontrolnih uređaja je postavljen i pušten u rad.

Postavljeno je devet MIXIT uređaja različitih veličina: po jedan za podno grejanje i radijatore u kancelarijama kao i dodatnih sedam na klima komorama. Programerski tim kompanije Sauter integrisao je MIXIT jedinice u SVC BMS, uz pomoć Modbus RTU protokola. Fieldbus ugrađen u MIXIT je opremljen i za komunikaciju preko protokola Modbus TCP i BACnet (MS/TP ili IP).

U sistem je postavljeno 28 pumpi MAGNA3 i 27 energetski efikasnih cirkulacionih pumpi TPE, mnoge sa IE5 motorima ultra premijum efikasnosti. Veliki broj podataka se prenosi bežično između MAGNA3 pumpi i MIXIT uređaja do BMSa– jedinstveno rešenje nesmetane komunikacije između pumpi i uređaja sa jednog mesta.

Integracija uređaja Grundfos MIXIT u naš Sauter Vision Center BMS je bila izuzetno laka. Zaista smo impresionirani uređajem MIXIT, njegovom otvorenom komunikacijom i obiljem parametara za kontrolu.
Mladen Vukanac, generalni direktor Sauter Building Control Srbija

Jednostavna instalacija i puštanje u rad preko pametnog telefona. 

U fabrici su ugrađeni MIXIT uređaji i visoko efikasne Grundfos pumpe

Rezultat

Povezivanje uređaja MIXIT sa BMS za integratora sistema bio je vrlo direktan proces, koji je dodatno olakšan pozitivnim dijalogom i bliskom saradnjom između Grundfos tima i stručnih programera kompanije Sauter.

Mnoštvo podataka prilagođenih korisniku sada se mogu nadzirati i kontrolisati putem BMS-a, kao što su temperatura, protok, funkcije ograničenja protoka i još mnogo toga – neki od parametara se prenose bežično sa pumpi i to bez dodatnih troškova za komunikacione module.

Kroz BMS, menadžer pogona je u mogućnosti da kontroliše svaku zadatu vrednost kako bi osigurao komfor za kolege u svim administrativnim i proizvodnom prostorima. 

Prirodno je da smo želeli na najbolji način da upotrebimo našu visokoefikasnu tehnologiju u novom postrojenju. Sada u našoj fabrici sa LEED Gold sertifikatom ostvarujemo značajnu uštedu energije, vode i troškova – i imamo potpunu kontrolu kako bismo našim kolegama pružili optimalan komfor.
Dušan Plećić, vodeći projektni menadžer postrojenja

Sistem MIXIT se pokazao lakim za puštanje u rad i implementaciju i može se dodatno kontrolisati pomoću funkcija kalendara i vremenskog programiranja, što uz funkcije upozoravanja štedi sate u održavanju objekta.

Čitavo fabričko proširenje poseduje sada punu funkcionalnost i LEED Gold sertifikat, čime ispunjava stroge ciljeve uštede vode i energije koji su ustanovljeni u fazi planiranja. Organizacija za izdavanje sertifikata je izdvojila sistem MIXIT kao značajan faktor koji doprinosi postizanju ovog statusa. 

Kompanija Grundfos je isporučila:

Grundfos MIXIT 25-10

Grundfos MIXIT 32-16

Grundfos TPE2

Grundfos MAGNA3

  • 6x MIXIT 32-16 R NRV za uređaje AHU u proizvodnom prostoru
  • 3x MIXIT 25-10 R NRV za AHU kantine, radijatore u kancelarijama i podno grejanje
  • 28x cirkulacione pumpe sa zaptivenim rotorom MAGNA3 (17 verzija)
  • 27x jednostepene, blisko spregnute linijske pumpe TPE2 (12 verzija)
  • Pored HVAC, instaliran je kompletan Grundfos sistem za obradu vode