Ghid cu instrucțiuni

Cum se face o analiză Grundfos Energy Check

Aveți o imagine de ansamblu asupra consumului de energie al pompei? Obțineți o analiză Grundfos Energy Check pentru a identifica modalități de a economisi energie și bani.

Pentru o analiză completă a sistemului de pompare, solicitați o analiză Pump Audit.

E timpul pentru un audit al sistemului de pompare ?

Eficiența unei pompe poate avea un impact imens asupra costurilor ciclului de viață. Trecerea la pompele eficiente energetic vă poate ajuta să reduceți costurile cu energia și emisiile de CO2 - deseori cu un timp scurt de rambursare. O analiză Grundfos Energy Check vă calculează potențialul și vă face sugestii pentru o soluție eficientă. Raportul rezultat oferă o imagine de ansamblu a sistemelor de pompare, eficiența lor curentă și cum puteți realiza economii financiare, operaționale și de mediu.

Pentru o analiză completă a sistemului de pompare, solicitați o analiză Pump Audit.

Cu o analiză Grundfos Energy Check veți obține:

  • O evaluare atentă a costurilor ciclului de viață
  • Informații detaliate despre potențialul de economisire in sistemul dumneavoastră
  • Posibilitatea de a îmbunătăți profilul de mediu al instalației dumneavoastră
  • Stabiliți lista de priorități in instalație, ce detaliază pompele și sistemele care ar putea beneficia de un control energetic


Iată cum funcționează Grundfos Energy Check

  1. Programare cu un inginer Grundfos
    Efectuăm o evaluare a pompelor, a aplicațiilor, a debitului de proces etc. in locația dumneavoastră.

  2. Diagnostic - inspecție la fața locului
    Dezvoltăm o listă preliminară de date de performanță și pompe instalate.

  3. Propunere - acțiune sugerată
    Veți primi o ofertă pe baza inspecției la fața locului și a datelor preliminare.

  4. Raportul - acțiune
    Vă trimitem un raport complet ce vă detaliază posibilele economii de energie.

  5. Evaluare - Verificarea Grundfos Energy
    Vă prezentăm raportul și o selecție de soluții de pompare adecvate (sau stabilim un Pump Audit pentru măsurători exacte).

  6. Urmărire - evaluare
    Noi efectuăm o monitorizare pentru a ne asigura de performanța optimă a pompei.

Alte opțiuni de îndrumare

Cum vă putem ajuta?

Indiferent dacă doriți să cumpărați un produs sau doriți doar o recomandare din partea unui expert Grundfos, ne face mare plăcere să vă ajutăm să vă utilizați soluția de pompare la potențialul său maxim! Nu ezitați să ne contactați dacă aveți nevoie de asistență.