Ghid cu instrucțiuni
Cum să găsiți pompa de înlocuire potrivită
Identificați rapid pompa de înlocuire potrivită, indiferent de tipul pompei ce trebuie înlocuită (inclusiv producător diferit)
Un mod rapid și ușor de a găsi pompa de înlocuire
De fiecare dată când trebuie să schimbați o pompă, este esențial ca pompa de înlocuire să se potrivească 100% aplicației. Si poate doriți să depășiți nivelul inițial, de bază și să găsiți o pompă care optimizează sistemul. Grundfos Product Center vă ajută să identificați repede soluția de înlocuire a pompei, indiferent de tipul pompei sau de producător.
Pasul 1: Identificați pompa veche din sistem
Instrumentul de înlocuire din Grundfos Product Center vă solicită informații despre vechea pompă: modelul, producătorul și frecvența. Pur și simplu selectați din meniu și apăsați „Start”.
Pasul 2: Evaluați opțiunile de înlocuire ale pompei
Comparați pompa veche cu pompa nouă sugerată de sistem. Vizualizați curbele pompei prin comparație între ele. Schimbați cerințele sau informațiile despre punctul de lucru pentru a vedea rezultatele pentru noua pompă. Comparați cât mai multe pompe și găsiți soluția potrivită.
Pasul 3: Alegeți pompa de înlocuire dorită
Selectați pompa dorită pentru a vedea în detaliu curba de performanță, dimensiunile, durata de viață și alte informații legate de produs. Exportați sau tipăriți informațiile sau conectați-vă și salvați-le în „Proiecte” pentru a le utiliza mai târziu, in altă zi.