NOTĂ IMPORTANTĂ CU PRIVIRE LA SIGURANȚĂ PENTRU SORBUL DE ASPIRARE DE PÂNĂ LA 60 l/h (dimensiune mică)

SCHIMBAȚI TOATE SORBURILE DE ASPIRARE DIN POLIETILENĂ (PE) ȘI FLUORURĂ DE POLIVINILIDEN (PVDF) UTILIZATE CU SUBSTANȚE CHIMICE OXIDANTE



Această notificare cu privire la siguranță vă informează despre riscul de incompatibilitate chimică atunci când utilizați un sorb de aspirare Grundfos pentru pompe de dozare mici de până la 60 l/h (cu sau fără senzori de nivel) cu substanțe chimice oxidante, precum amestecurile de acid peracetic (PAA) și peroxizii de hidrogen (H2O2).

Din cauza impactului mecanic sau fizic, a degradării chimice sau a incompatibilității chimice, există posibilitatea ca învelișul turnat al carcasei sorbului de aspirare să se uzeze în timp și să expună oțelul carbon din interiorul sorbului de aspirare la substanțele chimice.

În acest caz, poate apărea o reacție chimică care în cele din urmă ar putea duce la scurgeri sau chiar la pulverizări ale substanței chimice din recipientul de dozare. Nivelul și tipul de pericol depind foarte mult de substanța chimică care este dozată.

Grundfos sfătuiește și recomandă:

Când utilizați sorbul de aspirare în combinație cu substanțe chimice oxidante, precum amestecurile de acid peracetic (PAA) și peroxizii de hidrogen (H2O2), trebuie respectate următoarele instrucțiuni:  

  • Toate carcasele din carbon pur cu înveliș turnat din PE sau PVDF trebuie înlocuite cu o carcasă ceramică și un filtru nou 
  • Folosiți întotdeauna echipament de protecție atunci când schimbați rezervoarele de substanțe chimice (vizieră sau ochelari de protecție împotriva stropirii și mănuși cu mâneci lungi) 
  • Instalați întotdeauna o ventilare adecvată a rezervorului de substanțe chimice pentru a evita acumularea de presiune în rezervor  
  • Inspectați sorbul de aspirare la fiecare schimbare a rezervorului 
  • Urmați instrucțiunile de pe fișa tehnică cu date de siguranță (M-SDS) a substanței chimice pe care o dozați. Contactați-vă furnizorul de substanțe chimice pentru mai multe recomandări.  

Soluție: 

Grundfos a creat două noi kituri de schimb, incluzând filtrul și carcasa ceramică nouă pentru înlocuirea celei turnate existente. Kiturile de schimb se potrivesc atât la sorburile de aspirare cu senzori de nivel, cât și la cele fără: 

  • Versiunile din PE: PN 92700245 
  • Versiunile din PVDF: PN 92700239 

Aceste kituri de schimb pot fi comandate gratuit la compania dumneavoastră locală de vânzări Grundfos.

Deoarece sunteți un client valoros, Grundfos vă îndeamnă insistent: 

  1. Să vă contactați distribuitorul local sau Grundfos pentru a comanda kituri de schimb, după cum este necesar. 
  2. Să monitorizați cu atenție orice sorb de aspirare utilizate cu substanțe chimice oxidante și să opriți imediat utilizarea în cazul oricăror semne de oxidare (de exemplu, bule). 

Ne cerem scuze pentru orice inconveniente pe care acest lucru le poate cauza, dar siguranța, responsabilitatea și fiabilitatea reprezintă principalele noastre priorități. 

 

 

Sorburile de aspirare Grundfos sunt alcătuite din următoarele componente: un conector de furtun pentru tuburi flexibile, o supapă de reținere, un filtru și o carcasă turnată din oțel carbon pur, având disponibili opțional 2 senzori de nivel, un cablu de semnal și un capac din plastic pentru trecerea tubulaturii flexibile. Sunt disponibile două variante de material: PE și PVDF. Sorburile de aspirare se vând separat, în kituri sau împreună cu pompele de dozare.