Articol
Deblocați potențialul ascuns.
Transformați-vă mansarda sau subsolul într-o baie uimitoare cu SOLOLIFT2
Mansardele și subsolurile sunt adesea spații trecute cu vederea, pline cu obiecte uitate și cabluri încurcate. Dar cu abordarea corectă și cu ajutorul Grundfos SOLOLIFT2, le puteți transforma într-o baie remarcabilă, fără a vă epuiza resursele financiare.
Adăugarea unei toalete la mansardă este o idee fantastică, care oferă comoditate și elimină nevoia de a coborî scările în mijlocul nopții. Totuși, instalarea unei toalete – în pod, la subsol sau în orice altă parte a casei – necesită o analiză atentă. Comunicați din timp planurile proiectantului sau inginerului dumneavoastră, pentru a asigura un proces de instalare lin.
Simplificarea procesului de instalare cu un design inovativ
În mod tradițional, poziționarea toaletei dumneavoastră din mansardă depindea de amplasarea toaletelor existente la nivelurile inferioare. Dar nu mai este cazul. Cu pompa Grundfos SOLOLIFT2 pentru ape uzate, tot ce vă trebuie este o cameră, electricitate și o alimentare adecvată cu apă. SOLOLIFT2 pompează apele uzate de la instalațiile dumneavoastră sanitare la cea mai apropiată canalizare, chiar dacă aceasta se află departe. Aceasta înseamnă un proces de instalare mai simplu și mai puțin costisitor.
Cu o pompă SOLOLIFT2, puteți depăși cu ușurință provocările legate de instalațiile sanitare și puteți crea o baie complet funcțională la mansardă sau o toaletă suplimentară în subsol. Dimensiunea sa compactă permite amplasarea flexibilă, indiferent de infrastructura sanitară existentă.
Proiectarea unei băi elegante
Imaginați-vă posibilitățile! Orice cameră nefolosită poate fi transformată complet cu o cabină de duș, mobilier elegant și toate facilitățile unei băi moderne. Datorită SOLOLIFT2, puteți da frâu liber creativității și vă puteți aduce viziunea la viață, integrând perfect o baie într-un spațiu altădată uitat.
Dar cum rămâne cu preocupările legate de siguranță?
Nu vă faceți griji. Conversiile mansardelor în băi pot fi foarte sigure dacă luați măsurile de precauție necesare cu privire la izolarea și integritatea structurală a spațiului Deoarece mansardele nu sunt proiectate inițial pentru a găzdui o baie completă, este vital să se asigure faptul că etajul superior poate suporta greutatea și presiunea corpurilor de baie precum căzile, mobilierul și chiuvetele. Restricțiile de înălțime și capacitatea portantă a grinzilor sau căpriorilor pot, de asemenea, afecta fezabilitatea conversiei unei mansarde. Consultați-vă cu specialiști pentru a evalua capacitatea portantă și adecvarea pentru instalațiile sanitare.
Adăugați confort și valoare locuinței dumneavoastră
Acceptați avantajele SOLOLIFT2 și transformați acea zonă de depozitare neglijată într-o baie fermecătoare. Cu o planificare adecvată, profesioniști calificați și puterea SOLOLIFT2, puteți debloca potențialul ascuns al acestui spațiu și crea un sanctuar uimitor care adaugă valoare și funcționalitate oricărei locuințe.