Articol

Deschideți calea în acest sens pentru clienții dumneavoastră?


Majoritatea clienților solicită soluții sustenabile pentru instalațiile lor HVAC. Promovați în mod activ oportunitățile de economisire a energiei și banilor pe care acestea le pot aduce?

Date despre sustenabilitate

  • 8 din 10 clienți finali solicită soluții sustenabile.

  • Sistemele de instalații pot aduce o contri-buție majoră la construirea clădirilor sus-tenabile și la reducerea emisiilor de CO₂.

  • 44 % din proiectele de instalații iau în con-siderare în prezent sustenabilitatea.

  • Clienții acordă întâietate eficienței ener-getice și economisirii de bani ca priorități principale în materie de sustenabilitate.

Doar jumătate dintre instalatori promovează în mod activ soluții sustenabile

În toată Europa, în medie, 52 % dintre instalatori promovează soluții sustenabile în acest moment, tot mai mulți luând în considerare acest lucru în următorii câțiva ani. 25 % nu au niciun plan.

Sursa: USP Marketing Consultancy B.V. (2022), European Mechanical Installation Monitor Q4 2021 (Monitorul european în materie de instalații mecanice T4 2021) Interviuri telefonice trimestriale cu 700 de companii și instalatori înregistrați din sectorul instalațiilor HVAC de pe 6 piețe europene majore.

 

Înlocuiți ineficiența cu o eficiență ridicată

În calitate de instalator, puteți juca un rol important în reducerea consumului de energie la nivel mondial. Dacă adunați cât de multe pompe vechi ineficiente înlocuiți dumneavoastră și colegii dumneavoastră pe parcursul unui an, vor rezulta economii semnificative de energie. Grundfos simplifică găsirea celei mai bune și mai eficiente pompe pentru orice sistem de încălzire, ajutându-vă astfel să îndepliniți „prioritățile în materie de sustenabilitate” ale clienților dumneavoastră.