Webinar înreg.

LIN-BUS

Soluțiile compatibile LIN-BUS oferă oportunități enorme de a spori semnificativ digitalizarea boilerelor și a pompelor de căldură, permițând în același timp transmiterea mai multor date pe o lățime de bandă mai mare.

Industrie bazată pe date

Datele devin din ce în ce mai valoroase pentru industrie. LIN-BUS dispune de lățime de bandă extinsă, ceea ce face posibilă obținerea în timp real a datelor despre sistemele HVAC și performanța acestora. Pentru dumneavoastră, acest lucru înseamnă că piese precum senzorii de debit și comutatoarele vor fi încorporate direct. De asemenea, înseamnă că le puteți oferi instalatorilor mai multe informații atunci când efectuează lucrările de service la utilizatorii finali.

De ce LIN-BUS?

Cu protocolul său de comunicare avansat și extins, LIN-BUS mărește flexibilitatea sistemului de încălzire. Poate lucra cu mai multe puncte de date simultan, este rapid de configurat și mărește oportunitățile de inovare în viitor.

Optimizare acolo unde este necesară și atunci când este necesară

Pe lângă colectarea extinsă a datelor, puteți adăuga și modulul de optimizare pentru a asigura un control automat și avansat al performanței pompei. Acest lucru crește flexibilitatea deoarece pompa se va putea adapta cererii și va schimba setările atunci când este nevoie. Rezultatul este o experiență optimă pentru utilizatori, deoarece aceștia pot avea încredere în pompa lor de căldură sau în boiler.

Partener cu experți în domeniu

Grundfos are o experiență de peste 50 de ani în lucrul cu pompe și apă în general. Oferim fabricanților OEM posibilitatea de a încheia un parteneriat prin care ne punem laolaltă datele și cunoștințele noastre pentru a îmbunătăți performanța boilerelor și pompelor de căldură și pentru a dezvolta noi funcții și instrumente care adaugă valoare. Pe lângă capacitatea de a le furniza clienților dumneavoastră aceste funcții și instrumente, acestea vă oferă posibilitatea de a obține venituri suplimentare prin servicii cu valoare adăugată, care vă pot diferenția de concurenți.

Un exemplu bun de parteneriat pentru dezvoltarea care are loc împreună este aplicația GO Balance, pe care, cu ajutorul datelor utilizate în timp real, o putem oferi atât pentru boilere, cât și pentru pompe de căldură.

Vizionați webinarul nostru

Dacă doriți să aflați mai multe despre LIN-BUS și modul în care funcționează în industria boilerelor și pompelor de căldură, vizionați webinarul înregistrat de mai jos în care puteți urmări explicațiile experților noștri. Dacă doriți mai multe informații despre cum putem adăuga mai multă valoare afacerii dumneavoastră, contactați Grundfos.