Webinar înreg.
Pompe de căldură de înaltă eficiență
Echilibrate corect, pompele de căldură pot juca un rol important în reducerea emisiilor de CO2 și creșterea eficienței, oferind în același timp metode mai eficiente de încălzire și climatizare.
Electrificare în dezvoltare
Pe măsură ce ne străduim să ne limităm impactul asupra planetei și să consumăm mai puțină energie, pompele de căldură vor juca un rol din ce în ce mai important și continuu în reducerea la minimum a risipei de energie. Încălzirea, climatizarea și producția de apă caldă prin alimentare cu energie electrică vor crește pe măsură ce tot mai multe țări și regiuni trec la acest sistem. De exemplu, UE și-a luat angajamentul de a reduce emisiile de CO2 cu 40% până în 2030 și de a deveni pe deplin neutră din punct de vedere al emisiilor de carbon până în 2050.
Majoritatea utilizatorilor sunt conștienți de potențialul de economisire a energiei pe care îl oferă aceste soluții de încălzire și climatizare eficiente, dar ceea ce este mai puțin cunoscut este rolul pe care îl pot juca pompele de căldură în împlinirea acestui obiectiv.
Echilibrarea este esențială pentru o performanță optimă
Comparativ cu boilerele tradiționale, pompele de căldură sunt mai sensibile la echilibrarea incorectă a sistemului de distribuție. Acest lucru se datorează nivelurilor mai mari de debit cu care funcționează și corelației directe între temperatură și COP (coeficientul de performanță) al pompei de căldură. Pentru a face o schimbare reală, sistemul trebuie controlat complet și gestionat eficient.
Pe locuri, fiți gata - GO Balance
Având în vedere aceste cerințe, la Grundfos am dezvoltat câteva instrumente pentru a facilita trecerea la o pompă de căldură și simplifica echilibrarea. Noua versiune a aplicației noastre de echilibrare hidraulică, GO Balance, este, de asemenea, destinată să facă echilibrarea pompei de căldură mai ușoară.
Un proces logic pas cu pas
Instalatorii cu experiență în utilizarea GO Balance au raportat că echilibrarea sistemelor de încălzire este gata în mai puțin de o oră - ceea ce înseamnă o economie de timp în comparație cu procesul de echilibrare tradițional. Aplicația ghidează instalatorul pas cu pas, înainte de a furniza un raport detaliat. Este modalitatea rapidă și ușoară pentru instalatori de a asigura echilibrarea corectă, de a reduce consumul de energie și de a ajuta utilizatorii și companiile să-și reducă și mai mult costurile.
Doriți să aflați mai multe? Urmăriți cel mai recent webinar înregistrat despre pompele de căldură pentru producătorii OEM.