Articol

Fiți la curent cu soluțiile inteligente

Cererea pentru produse HVAC inteligente este în plină creștere. Fiți mereu cu un pas înainte pentru oportunități fantastice de vânzări.
 

Date despre produsele inteligente

Instalatorii raportează o cerere tot mai mare de produse inteligente; mai mult pentru sisteme HVAC decât pentru alte categorii.

70 % dintre instalatori preconizează că vor trebui să dobândească cunoștințe de programare pentru instalațiile clădirilor inteligente.

30 % dintre instalatori consideră că majoritatea soluțiilor inteligente pentru clădiri sunt ușor de instalat.

Utilizatorii finali doresc produse inteligente pentru economii mai mari de energie

Clienții doresc să economisească energie, mai mult decât doresc confort sau simplitate a utilizării. Ajutați-vă clienții să obțină toate aceste lucruri.

 

Produse inteligente, sisteme de încălzire mai bune

Știați că 200 de milioane de pompe de circulație din întreaga lume sunt ineficiente? Numai înlocuirea unei pompe de circulație vechi poate economisi până la 75 % din energia consumată.

Puteți face o diferență majoră prin realizarea acestui lucru și puteți avea un impact pozitiv asupra facturilor de energie ale clienților dumneavoastră și asupra mediului la nivel european.

Sursa: USP Marketing Consultancy B.V. (2022), European Mechanical Installation Monitor Q3 2022 (Monitorul european în materie de instalații mecanice T3 2022). Intervi-uri telefonice trimestriale cu aproximativ 650 de companii și instalatori înregistrați din sectorul instalațiilor HVAC de pe 6 piețe europene majore.