Manual tehnic
Obțineți manualul: Proiectarea stațiilor de pompare pentru inundații
O stație de pompare slab proiectată este inutilă când apare un dezastru. Manualul nostru oferă recomandări pentru proiectarea fiabilă a stației de pompare, pentru a limita daunele pentru oameni și infrastructură.
Descărcați acum manualul
Manualul nostru de inginerie prezintă aspecte importante pentru aceste tipuri de aplicații.
Completați formularul de mai jos și vă vom trimite un e-mail cu detaliile pentru acces imediat.
Da, v-ați înscris!
Urmeaza sa primiti informatii pe email in scurt timp.
Vă mulțumim mult pentru înscriere. Acum, pur și simplu relaxați-vă și așteptați să primiți informații personalizate de la Grundfos cu privire la cele mai recente știri, instrumente, produse, aplicații, evenimente și promoții.
Până atunci, nu ezitați să consultați Avizul nostru privind confidențialitatea, dacă vă face plăcere să citiți despre datele cu caracter personal și drepturi.
Un ultim lucru, dacă doriți vreodată să renunțați, puteți, bineînțeles, să vă retrageți oricând consimțământul.
Scăpați de turbulență: reduceți consumul de energie cu 1%-2%
Ideea este simplă, dar efectul este remarcabil. Când pompa funcționează, în interiorul unei coloane de conducte, cauciucul Turbulence Optimiser ™ se extinde și etanșează. Acest lucru creează un debit fără turbulență și reduce pierderile de energie.
Cum transportați nămolul?
Intrarea lentă și nivelul scăzut al apei în anotimpurile uscate pot cauza probleme cu nămolul. Pentru a păstra rezervorul curat, instalați o pompă mică de nămol într-un bazin separat pentru pompă, în stația principală.
Cum se reduce dimensiunea cablului?
Luați în considerare un motor de înaltă tensiune pentru a reduce dimensiunea cablului în configurația stației de pompare. Motoarele sunt disponibile de la 220 la 6,600 volți.
Alte articole și informații conexe
Găsiți articole cu aceeași tema, referințe și studii de caz Grundfos.
Aplicații din același domeniu
Găsiți aplicații de la Grundfos legate de acest subiect.
Produse conexe
Găsiți produse de la Grundfos legate de acest subiect.