Cercetare și perspectivă
Explorați potențialul LIN-BUS pentru pompele de căldură și boilerele de nouă generație
Profitați de date relevante pentru operațiuni viitoare mai fiabile, mai eficiente și mai inteligente
Pentru producătorii de pompe de căldură și boilere, datele au devenit esențiale pentru asigurarea unei performanțe optime, de lungă durată a infrastructurii de încălzire din prezent. De la colectarea de informații relevante la transformarea punctelor de date în informații utile, producătorii trebuie să dezvolte o infrastructură de comunicare critică și să permită transmiterea datelor între mai multe echipamente. Odată implementată, aceasta dă naștere unor numeroase oportunități de inovare.
Adăugați valoare sistemului dumneavoastră de încălzire
De la transmisia inteligentă a datelor între echipamente până la colectarea inteligentă, stocarea și analiza datelor, sistemele noastre sunt din ce în ce mai conectate.
Pentru a furniza pompe de căldură și soluții de boilere pregătite pentru viitor, producătorii OEM sunt supuși unei presiuni imense pentru a ține pasul cu transformarea digitală rapidă a industriei noastre. Totodată, instalatorii cer soluții care să reducă timpul și eforturile de service, în timp ce utilizatorii finali se așteaptă la mai mult confort, costuri mai mici de energie și întreținere simplificată de la sistemele lor instalate.
Modul în care sistemul LIN-BUS poate ajuta la modelarea transmisiei datelor în viitor
Adoptat din industria auto, protocolul de comunicare creează o magistrală de date care permite componentelor să comunice între ele. Astfel, datele pot fi transmise într-un mod mai fiabil și mai eficient din punct de vedere al costurilor printr-o lățime de bandă largă.
În comparație cu protocoalele tradiționale de comunicare, sistemul LIN-BUS ajută producătorii să opereze mai multe puncte de date în paralel în același timp. O conexiune cu un singur șir a punctelor de date garantează că sistemul poate fi configurat flexibil și poate fi integrat în mai multe tipuri de produse, permițând, în același timp, adăugarea de puncte și funcții viitoare.
La ce să vă așteptați de la protocolul LIN-BUS?
- Un cadru pentru o magistrală de comunicații intre echipamente
- O interfață simplă cu 3 fire pentru comunicare
- O rețea LIN între echipamente cu până la 15 dispozitive secundare care înlocuiesc interfețele tradiționale punct-la-punct
- Posibilitatea de a adăuga noi puncte de date, caracteristici și funcții
- Conform cu standardul VDMA 24226: 2019-04.
Un nou univers al posibilităților de inovare
Pentru a îndeplini cerințele din prezent, producătorii trebuie să fie pregătiți să faciliteze informații relevante pentru a naviga flexibil între componente și pentru a procesa datele în timp real. De aceea, soluțiile de nouă generație nu doar vor optimiza automat performanța pompei pe baza datelor în timp real. Viitoarele pompe de mâine vor utiliza, de asemenea, datele colectate pentru a anticipa eventualele defecțiuni și pentru a comanda automat activitățile de service necesare, înainte de defectarea sistemului.
De ce vă puteți aștepta la mai multe de la viitoarele soluții de pompe de căldură și boilere
- Un protocol de comunicare mai avansat permiteo transmisie flexibilă a datelor
- Semnalele multiple trimise către PPM permit producătorilor să monitorizeze performanța în timp real
- Funcții de control și optimizare integrate permit adaptarea la condițiile critice ale pompei (de ex. prin reglarea presiunii constante și proporționale)
- Analiza inteligentă a datelor ajută la crearea unor perspective semnificative care îmbunătățesc diagnosticul și detectarea defecțiunilor
Diagnosticarea predictivă și detectarea defecțiunilor pentru operațiuni avansate ale sistemului
Pentru producători, calitatea și performanța garantată sunt esențiale. Și, în multe cazuri, defecțiunile majore ale sistemului ar putea fi evitate dacă sunt detectate din timp. De aceea, în viitor, trebuie să combinăm transmisia de date simplificată prin sistemul LIN-BUS cu tehnologii inteligente de analiză, cum ar fi analiza datelor în timp real. În strânsă colaborare cu producătorii, putem utiliza datele și dezvolta caracteristici inovatoare pentru a oferi operațiuni care să decurgă mai lin, economisind în același timp energie și costuri cu activitățile de service și întreținere.
Posibilități viitoare cu LIN-BUS
- Go Balance pentru o echilibrare simplă și rapidă a pompei
- Diagnosticarea de la distanță, înainte de vizita la fața locului, ajută la reducerea timpului și îmbunătățirea activităților de service
- Diagnosticarea digitală la fața locului permite depanarea rapidă
- Ajustările inteligente ale rezonanței cu ajutorul unei aplicații vă ajută să evitați frecvențele rezonanței
- Monitorizarea performanței schimburilor de căldură
Contactați-ne dacă doriți să aflați mai multe despre condițiile comerciale sau să cumpărați pompe Grundfos pentru producătorii OEM.