Cercetare și perspectivă

Sunt pompele de căldură pregătite pentru îndeplinirea obiectivelor climatice ale UE?

Modificarea cerințelor cerințelor pentru soluții noi, inovatoare de încălzire. Iată cum alegerea componentelor potrivite pentru pompa de căldură vă poate ajuta să fiți cu un pas înainte celorlalți.

Având în vedere că UE și-a luat angajamentul de a reduce emisiile de carbon cu 80% până în 2050, factorii de decizie din mediul politic solicită din ce în ce mai mult produse fără combustibil fosil pentru încălzire, climatizare și producerea apei calde.

De fapt, încălzirea și răcirea reprezintă 50% din consumul de energie din Europei. De aceea, pompele de căldură sunt la mare căutare în acest moment, având potențialul lor de a economisi 16,1% din consumul total de energie al UE. Cu o pompă de căldură completă, necesarul de electricitate are potențialul de a îndeplini jumătate din ținta UE de reducere a emisiilor de CO2 pentru 2030.

În viitor, cererea de pompe de căldură va crește

Tot mai mulți instalatori cer pompe de căldură care funcționează pe bază de electricitate. În următorii 3 ani, se preconizează că vânzarea pompelor de căldură se va dubla.

În același timp, pentru ca pompele de căldură să funcționeze corect și eficient, trebuie să se garanteze un debit ridicat. Producătorii de boilere și pompe de căldură sunt supuși presiunii de a dezvolta soluții de încălzire care se bazează pe un debit suficient de ridicat, garantând în același timp integrări stabile și eficiente energetic atât în pompele de căldură, cât și în boilere.

Unitățile pompei de căldură trebuie să fie flexibile și adaptabile

Pe scurt, pompa de căldură de mâine trebuie să fie flexibilă și eficientă. Totuși, producătorii de boilere și pompe de căldură se confruntă adesea cu unități de pompe de căldură cu componente multiple și flexibilitate limitată. Se poate ca o componentă a unei soluții de încălzire să nu fie ușor de instalat într-un alt model de pompă de căldură.

Unitatea de pompă de căldură CHBL (Compact HydroBlock Large) economisește timp prețios pentru HVAC la linia de producție și asamblare, prin reducerea numărului de componente necesare și asigurarea integrării complete cu toate pompele de căldură. Deoarece se potrivește tuturor pompelor de circulație mici și medii, permite un debit ridicat și adăugarea unei game complete de înălțimi de pompare cu diferite tipuri de pompe.

Conexiunea integrată pentru vasul de expansiune elimină necesitatea mai multor conexiuni în restul sistemului, simplificând designul și făcându-l mai compact.

Fabricile de boilere și pompe de căldură pot economisi costuri pe termen lung

Deoarece 80% din soluția de pompă de căldură este produsă într-un singur loc, diferite componente, precum aerisirea, supapa de suprapresiune, senzorul sau scurgerea sunt deja integrate în CHBL, reducând semnificativ riscul legat de lanțul de aprovizionare și timpul de instalare la fața locului.

CHBL oferă o soluție hidraulică integrată și flexibilă pentru pompele de căldură

CHBL

CHBL cu ventil de reținere RV20

Supapa antiretur RV20

CHBL a fost supusă unor testări extinse pentru a furniza un produs de înaltă calitate astăzi și a reduce costurile care pot apărea în viitor. Cu această abordare, producătorii de boilere și pompe de căldură pot beneficia de următoarele avantaje:

  • O funcționalitate implicită, încorporată în unitate
  • Mai puțin spațiu necesar în sistemul complet de încălzire
  • Reduceri semnificative de costuri (cum ar fi pe linia de asamblare și în timpul întreținerii)
  • Teste de calitate repetate până la perfecțiune
  • Eficiență energetică ridicată
  • Un lanț de aprovizionare simplificat (un singur furnizor)

Contactați-ne dacă doriți să aflați mai multe despre condițiile comerciale sau să cumpărați pompe Grundfos pentru producătorii OEM.