Sunteți instalator și știți deja de ce să alegeți o pompă ALPHA pentru instalațiile domestice și de ce o pompă MAGNA pentru clădiri mai mari. Dar când trebuie să vindeți beneficiile clientului dumneavoastră, cum le prezentați ? Le-am trecut in revistă in ghidurile noastre rapide.
ALPHA3
Pompa ALPHA3 reprezintă ultima generație de pompe de circulație pentru aplicații domestice. Aflați ce înseamnă acest lucru pentru clienți: un consun incredibil de redus de energie si un confort excepțional în cameră.
ALPHA2
Pompă ALPHA2 realizează echilibrarea hidraulică pe bază de debit, rapid și ușor. Vedeți cum vor beneficia de această pompă proprietarii de case, prin economii și eficiență energetică mare.
Pompa ALPHA1 L
ALPHA1 L este răspunsul pentru aproape fiecare lucrare de înlocuire. Aflați cum ii avantajează pe clienți prin preț, performanță și fiabilitate.
ALPHA1
ALPHA1 este răspunsul accesibil pentru o pompă de circulație rentabilă și performantă. Aflați mai multe, cum optimizați instalația prin instalarea ușoară și prin modurile de funcționare variate.
MAGNA3
MAGNA3 este alegerea completă când vine vorba de încălzire și răcire in clădirile comerciale. Vedeți ce înseamnă pentru clienți: o funcționare îndelungată în instalație, fără solicitări de service.
MAGNA1
MAGNA1 este alegerea perfectă în lucrări de înlocuire în clădiri mai mari. Aflați mai multe despre pompele noastre de circulație cu instalare ușoară.
Pompele de circulație Grundfos sunt proiectate pentru cea mai bună eficiență și pentru a funcționa cu o întreținere redusă. Comparativ cu pompele de circulație convenționale, acestea reduc consumul de energie cu până la 80%, asigurând în același timp performanță fără zgomot. Aici puteți găsi pompa de circulație potrivită pentru cerințele dumneavoastră de încălzire, răcire și recirculare a apei calde.