Gestionarea presiunii cu un turn de apă

Aflați cum să mențineți un turn de apă în rețeaua dumneavoastră pentru a-l utiliza în caz de urgență și cum veți putea în același timp să gestionați presiunea în rețea.

Un turn de apă sau un rezervor de apă suprateran este o structură care conține un volum de apă, construit la o înălțime deasupra solului cu racord (racorduri) la o rețea de distribuție a apei.

În acest modul veți afla despre cum mențineți un turn de apă în rețea, pentru utilizare în caz de urgență, putând în același timp gestiona presiunea din rețea.

Scopul general al unui turn de apă este depozitarea supraterană a unui volum de apă pentru a menține presiunea apei din rețeaua conductelor de distribuție.

Turnurile pot fi folosite pentru a reduce impactul variației cererii de apă, acționând ca un rezervor de echilibrare. Nivelul apei din rezervor va scădea în timpul cererilor maxime de debit și va crește când cererea este mică.

Tehnologia poate îmbunătăți mult gestionarea presiunii în rețelele de distribuție, cu ajutorul convertizoarelor de frecvență, al pompelor, controlului presiunii proporționale și conectivității cu datele de rețea.

Aceasta înseamnă că nu este nevoie de un turn de apă, iar companiile furnizoare cunosc beneficiile eliminării turnului de apă din rețea.

Totuși, pentru o municipalitate, poate fi dificil să accepte că nu are un volum de apă stocat și ridicat deasupra solului în oraș, pentru orice eventualitate.

Lucrurile nu trebuie să stea așa. Este disponibilă o soluție pentru a păstra turnul de apă în caz de urgență fără să afecteze presiunea necesară a rețelei, sau pentru limitarea posibilității de a scădea presiunea rețelei.

Soluția este să utilizați o pompă mică de creștere a presiunii pentru a alimenta cu apă rezervorul și o supapă de reglare cu două căi, acționată hidraulic pentru a scoate apa din rezervor.

Astfel, puteți menține un rezervor plin, cu o bună calitate a apei pentru utilizare în caz de urgență și, în același timp, puteți gestiona presiunea în rețea. Iată cum funcționează: Turnul de apă va furniza apă în rețea.

Când nivelul apei din rezervor este mai scăzut, supapa de reglare se va închide, oprind curgerea apei în rețea. Apoi, va porni pompa, care va transfera apă din rețea în rezervor.

Când nivelul apei din rezervor este la un nivel ridicat, pompa se va opri. Acest ciclu se repetă, deoarece supapa de reglare se va redeschide și va regla debitul de apă de la rezervor către rețea, fără a afecta presiunea rețelei.

Presiunea în rețea poate fi redusă cum este necesar, păstrând rezervorul pentru cazuri de urgență. Dacă presiunea rețelei este prea mică, supapa de reglare se va deschide pentru a menține presiunea minimă a rețelei.

Iar dacă presiunea rețelei depășește presiunea rezervorului, supapa de reglare se va deschide și va permite umplerea acestuia fără a acționa pompa de creștere a presiunii.

Pentru mai multe despre cum utilizați gestionarea presiunii pentru a reduce presiunea în rețea, consultați Modulul 3.

Să recapitulăm ce am prezentat în acest modul:

  • Cum păstrați un turn de apă în rețea, pentru cazuri de urgență,
  • Cum mențineți o bună calitate a apei în rezervor
  • Cum configurați echipamentele pentru scăderea presiunii fără ca apa stocată în turnul de apă să afecteze acest lucru.

Prezentare generală a cursului

Modules
Modules: 4
Timp de finalizare
Timp de finalizare: 25 minute
Nivel de dificultate
Nivel de dificultate: Avansat