De ce este apa esențială pentru viață?
Apa este importantă pentru protejarea și menținerea vieții; fără aceasta am trăi doar o zi sau două. Ascultați-l pe profesorul Søren Rud Keiding vorbind despre caracterul absolut esențial al apei pentru viața pe Pământ.
Pentru dumneavoastră și pentru mine, apa este absolut esențială. Corpul nostru conține aproximativ 70 % apă iar inima noastră este de fapt o pompă de apă foarte, foarte eficientă.
Sângele furnizează combustibil și oxigen mușchilor noștri. Iar celulele roșii transportă oxigenul. Apa poate să transporte atât celulele, cât și substanțele nutritive.Pe acestea le folosim pentru a ne menține temperatura corpului. Când călătorim în spațiul cosmic pentru a găsi viață acolo, nu căutăm oameni, căutăm apă. Sperăm ca prin găsirea apei, să putem găsi, întâlni civilizații noi acolo. Companiile precum Grundfos, al căror motor este de fapt deplasarea apei, sunt, așadar, foarte, foarte importante pentru protejarea vieții de pe Pământ.
Un bun exemplu al importanței apei în menținerea și protejarea vieții este cât de mult putem supraviețui fără apă. Am putea supraviețui o săptămână sau două fără mâncare. Fără apă majoritatea oamenilor pot trăi 3 zile, la limita de supravieţuire. Această protecţie a fost de fapt foarte importantă și în urmă cu circa 3,5 miliarde de ani, când a apărut viața aici pe Pământ.
Majoritatea oamenilor de știință cred că viața a apărut în mici ochiuri de apă. În aceste mici ochiuri de apă au apărut organisme biologice extrem de simple, protejate de apă. Când vremea s-a răcit, au fost protejate de gheața formată la suprafața micilor ochiuri de apă.
Apa este esențială pentru viață. Este esențială pentru menținerea vieții, și pentru protejarea vieții. Una dintre cele mai importante proprietăți ale apei este capacitatea de a dizolva substanțe. Modul în care punem substanțe în apă este cheia pentru transportarea acestora în corpul nostru și altundeva.
De exemplu, cantitatea de sare procesată în fiecare zi de corpul nostru este destul de mare. Avem sare în sânge iar sângele circulă prin rinichi și sarea este procesată în rinichi. Și nu vorbim doar de cantități mici de sare procesată în fiecare zi. De fapt, aproximativ un kilogram de sare este procesat de rinichi în fiecare zi. Aceste mecanisme de înțelegere a modului de integrare și ieșire a substanțelor din apă sunt importante pentru rinichii noștri, dar sunt importante și când trebuie să înțelegem cum devine apa dulce apă potabilă și cum desalinizăm apa sărată din ocean.
Când studiem sistemul solar, universul și galaxia noastră putem vedea foarte, foarte departe. Putem vedea molecule din galaxii îndepărtate. Putem vedea molecule la multe, multe, multe miliarde de ani lumină distanță. Interesant este că putem vedea că moleculele pe care le avem pe Pământ sunt exact aceleași care există și în spațiul cosmic. Așadar, dacă ați trăi într-o altă galaxie și ați avea de dat examen la liceu, la fizică și la chimie, manualele și domeniul de studiu ar fi exact la fel ca aici pe Pământ. Avem aceleași molecule și aceiași atomi aici ca și în întregul univers.