Moduri de funcționare și control MAGNA3
Descoperiți diferitele moduri de funcționare și control oferite de MAGNA3 și aflați ce oferă fiecare mod
Grundfos MAGNA3 are atât moduri de funcționare, cât și moduri de control.
Pentru a utiliza modurile de control, pompa va trebui să fie în modul de funcționare normal, care este cel setat implicit din fabrică. MAGNA3 are de asemenea trei moduri de funcționare suplimentare: Stop, Minim și Maxim.
Când este în modul de funcționare normal,. MAGNA3 vă oferă întreaga gamă de opțiuni de moduri de funcționare la care v-ați aștepta de la o pompă de circulație de ultimă generație.
Dar modurile inteligente. AUTOADAPT (Adaptare automată) și FLOWADAPT (Adaptare debit) sunt cele care într-adevăr departajează. MAGNA3 de concurență.
Rețineți că funcția de control FLOWLIMIT (Limită debit) poate fi aplicată în cazul tuturor modurilor de control ale MAGNA3.
Modul de curbă constantă imită funcția unei pompe cu turație fixă reglată la un punct de funcționare setat și care funcționează la o turație constantă.
Cu MAGNA3, trecerea de la zero la 100 % nu mai este controlată pe axa de presiune, ci pe axa de debit. De fapt, acest lucru înseamnă că orice model MAGNA3 dat va avea un debit maxim mai mare decât modelele anterioare, cu aceeași înălțime de pompare maximă.
Cu toate acestea, pompa MAGNA3 cu turație variabilă vă va oferi acces la o gamă mult mai largă de algoritmi de control. Modul de control al presiunii constante este adecvat pentru sistemele cu debit variabil cu pierderi de presiune foarte mici și sistemele deschise, în care pierderea presiunii în conducte este subordonată presiunii statice.
În modul de control al presiunii proporționale, care este utilizat în sistemele de circulație, pompa își adaptează continuu performanța la cerințele de debit și presiune variabile.
MAGNA3 își cunoaște rata de rotații pe minut, consumul de energie și debitul și calculează unde se află punctul său de funcționare efectiv în tabelul QH pe baza acestor date. Funcționarea pompei se deplasează înainte și înapoi pe curba de reglare măsurând cuplul pompei și adaptând rotațiile pe minut.
Dacă există rezistență mică sau deloc, sistemul este deschis și pompa își intensifică ritmul de lucru. Dacă rezistența este ridicată, supapele sunt închise, iar pompa își încetinește ritmul de lucru.
În modul AUTOADAPT (Adaptare automată), care este cel setat implicit din fabrică, pompa își reglează continuu curba de presiune proporțională și stabilește automat o curbă mai eficientă, fără a compromite confortul.
Acest lucru elimină necesitatea reglărilor manuale în 80 % din toate instalațiile. În modul AUTOADAPT (Adaptare automată), curba de presiune proporțională implicită are o valoare de referință de 55 % din înălțimea de pompare maximă a pompei.
Pe măsură ce supapele încep să se deschidă, punctul de funcționare se va deplasa de-a lungul acestei curbe, va spori rotațiile pe minut și va crește debitul. Dacă sistemul atinge curba sa maximă, punctul de funcționare va urma această curbă și va crea o nouă curbă de presiune proporțională, bazată pe noul punct de funcționare al sistemului.
Apoi procesul începe din nou. Modul de control FLOWADAPT (Adaptare debit) combină modul de control AUTOADAPT (Adaptare automată) şi funcţia de control limită debit. Setarea implicită a limitei de debit în modul de control.
FLOWADAPT (Adaptare debit) reprezintă intersectarea dintre presiunea proporțională a AUTOADAPT (Adaptare automată) şi curbele maxime Acest lucru permite MAGNA3 să se asigure că debitul nu este depășit niciodată, ceea ce poate economisi costul necesar pentru o supapă separată de strangulare pentru pompă.
În aplicațiile de încălzire, debitul dumneavoastră ar trebui să fie punctul de funcționare nominal Q.
Acesta este calculat prin convertirea necesarului de căldură al sistemului în kilocalorii pe oră, utilizând factorul de conversie 0,86 și împărțind acest număr la diferența de temperatură dintre conducta de alimentare și conducta de retur.
De exemplu: Imaginați-vă o nouă clădire de apartamente de 10.000 de metri pătrați cu un necesar specificat de 500 de kilowați și încălzită de radiatoare moderne, cu o diferență de temperatură de 20° Celsius între conducta de alimentare și conducta de retur.
Pentru a calcula punctul de funcționare nominal al MAGNA3 și astfel limita de debit a acesteia, înmulțiți 500 de kilowați cu 0,86 pentru a obține un necesar de căldură convertit de patru sute treizeci de kilocalorii pe oră.
Împărțit la douăzeci, rezultă un punct de funcționare nominal de 21,5 metri cubi pe oră, pe care îl introduceți apoi ca limită de debit a pompei. Modul de control al temperaturii constante este utilizat în sistemele cu debit variabil ce necesită o temperatură constantă la un punct definit de utilizator.
Pompa gestionează debitul și nu este necesar niciun control extern al temperaturii, dar poate fi utilizat un senzor de temperatură externă pentru a furniza intrarea valorii de referință ce diferă de temperatura măsurată local de pompă.
Acest mod de control este proiectat în primul rând pentru utilizarea la scară largă în circulația apei calde menajere și este, astfel, în mod intenționat cu reglare lentă. Modul de control al temperaturii diferențiale asigură o scădere a temperaturii constante în toate sistemele de încălzire și răcire.
Pompa va menține o temperatură diferențială constantă între pompă și senzorul extern. În final, există modul de control al debitului constant. Aceasta este utilizat în sistemele care necesită debit constant independent de pierderile de presiune, precum răcitoarele pentru aer condiționat, suprafețele de încălzire sau răcire.
În acest caz, MAGNA3 reglează automat rotațiile pe minut la rezistența variabilă a sistemului, pentru a asigura faptul că debitul rămâne constant tot timpul.